アンプ IC 2008年 No.7






印刷版をご入用の方は、ソリューション・ブリテンの送付先、ご入用の号数(xxx年 No.x)を明記の上
メールにてご連絡ください。






今号に掲載されている製品


差動アンプ

  • ADA4927-1 Ultralow Distortion Current Feedback ADC Driver
  • ADA4927-2 Ultralow Distortion Current Feedback ADC Driver
  • ADA4937-1 ADCドライバ、超低歪み、差動
  • ADA4937-2 ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)
  • ADA4938-1 Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Single)
  • ADA4938-2 Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Dual)
  • ADA4939-1 Ultralow Distortion Differential ADC Driver
  • ADA4939-2 Ultralow Distortion Differential ADC Driver

計装アンプ

  • AD8293G160 Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain = 160
  • AD8293G80 Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain = 80
  • AD8295 Precision Instrumentation Amplifier with 2 Op Amps & 2 Matched Resistors

オペアンプ

  • AD8099 オペアンプ、高速、超低歪み、超低電圧ノイズ0.95nV/√Hz
  • AD8502 オペアンプ、1μAのマイクロパワー、CMOS
  • AD8504 オペアンプ、1μAのマイクロパワー、クワッド、CMOS
  • AD8506 Dual 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifiers
  • AD8508 Quad 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier
  • AD8597 Single, Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp
  • AD8617 オペアンプ、低価格、マイクロパワー、低ノイズ、CMOS、レールtoレール入出力
  • AD8619 オペアンプ、クワッド、低価格、マイクロパワー、低ノイズ、CMOS、レールtoレール入出力
  • AD8622 Dual, Low Power, Low Noise, Low Bias Current, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp
  • ADA4004-2 1.8 nV/√Hz, 36 V Precision Dual Amplifier
  • ADA4062-2 Tiny Low Power JFET input Op Amps in mini-LFCSP and MSOP
  • ADA4075-2 Ultralow Noise Amplifier at Lower Power
  • ADA4091-2 36V Micropower Single-Supply Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Overvoltage Protection
  • ADA4505-2 Dual 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier
  • ADA4855-3 High Speed, Single Supply, Rail-to-Rail Output, Triple Op Amp
  • ADA4898-1 High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity Gain Stable, High Speed Op Amp
  • OP2177 オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流
  • OP297 Dual Low Bias Current Precision Operational Amplifier

可変ゲイン・アンプ

  • AD8366 DC to 500 MHz, Dual Digital Gain Trim Amplifier
  • AD8369 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、45dB、600MHz
  • AD8370 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz
  • AD8372 41 dB Range, 1 dB Step Size, Programmable Dual VGA
  • AD8375 VGA、IF段、超低
  • AD8376 VGA、デュアル、IF段、超低歪

ビデオ・アンプ/バッファ/フィルタ

  • ADA4420-6 Low Cost 6-Channel HD/SD Video Filter
  • ADA4856-3 High Speed, Single-Supply, Fixed G = +2, Rail-to-Rail Output Video Amplifier

A/Dコンバータ

  • AD7631 PulSAR®、18ビット差動A/Dコンバータ250kSPS、プログラマブル入力レンジ
  • AD7634 PulSAR®:18ビット、差動A/Dコンバータ、670kSPS、プログラマブル入力
  • AD9246 14ビットA/Dコンバータ、105MSPS/125MSPS、1.8V
  • AD9460 16ビットA/Dコンバータ、80/105MSPS
  • AD9461 16ビットA/Dコンバータ、130MSPS

オーディオ・アンプ

  • AD8542 オペアンプ、デュアル、入出力レールtoレール、単電源、超低消費電流
  • AD8544 オペアンプ、クワッド、入出力レールtoレール、単電源、超低消費電流

ページトップへ


その他の関連情報



ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる