アナログ・デバイセズのおススメ&ルーキーズ製品
アンプ



おススメ   ルーキーズ

アンプ
製品番号     説明
AD620

 

計装アンプ、ゲイン設定1~10,000、低ドリフト、低消費電力

AD623

 

計装アンプ、単電源、レールtoレール出力、低価格

AD708

 

オペアンプ、超低オフセット電圧(デュアル)

AD711

 

オペアンプ、高速BIFET、高精度、低価格(シングル)

AD712

 

オペアンプ、高速BIFET、高精度、低価格(デュアル)

AD797

 

オペアンプ、超低歪み、超低ノイズ(シングル)

AD817

 

オペアンプ、広電源範囲、高速、低消費電力(シングル)

AD822

 

オペアンプ、FET入力、単電源、高精度、レールtoレール出力、低消費電力(デュアル)

AD823

 

オペアンプ、16MHz、FET入力、レールtoレール出力(デュアル)

AD824

 

オペアンプ、FET入力、単電源動作、レールtoレール出力、低消費電力(クワッド)

AD847

 

オペアンプ、高速、低消費電力、モノリシック(シングル)

AD8008

 

高速電流帰還アンプ、超低歪み(デュアル)

AD8011 追加!

 

300 MHz、1 mA 電流帰還型オペアンプ

AD8012

 

電流帰還アンプ、ローパワー(デュアル)

AD8021

 

オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速(シングル)

AD8023 追加!

 

高出力電流トリプル・ビデオ・アンプ

AD8024

 

高速電流帰還アンプ、350MHz 24V対応(クワッド)

AD8032

 

オペアンプ、レールtoレール入出力(デュアル)

AD8034

 

FastFETオペアンプ、超低価格、高速(デュアル)

AD8045

 

オペアンプ、高速電圧帰還、ローノイズ3nV/√Hz、超低歪み(シングル)

AD8055

 

オペアンプ、300MHz、高速電圧帰還、低価格(シングル)

AD8061

 

オペアンプ、300MHz、高速電圧帰還、レールtoレール出力、低価格(シングル)

AD8065

 

FastFETオペアンプ、高性能145MHz(シングル)

AD8066

 

FastFETオペアンプ、高性能145MHz(デュアル)

AD8091

 

オペアンプ、高速、レールtoレール出力、低価格(シングル)

AD8092

 

オペアンプ、高速、レールtoレール出力、低価格(デュアル)

AD8099

 

オペアンプ、高速、超低歪み、超低電圧ノイズ0.95nV/√Hz(シングル)

AD8130

 

差動アンプ、レシーバ、低価格、250MHz(シングル)

AD8132

 

差動アンプ、高速、低価格(シングル)

AD8137

 

差動アンプ、10~12ビットA/Dコンバータ駆動用、低価格(シングル)

AD8138

 

差動アンプ、A/Dコンバータ駆動用、低歪み(シングル)

AD8139

 

差動アンプ、A/Dコンバータ駆動用、ローノイズ、レールtoレール(シングル)

AD8203

 

ディファレンス・アンプ、高い同相電圧、単電源

AD8217  追加!  

電流シャント・モニタ、高分解能、ゼロ・ドリフト

AD8227  追加!  

電流シャント・モニタ、高分解能、ゼロ・ドリフト

AD8221

 

計装アンプ、広い帯域で高いCMRR、高精度(シングル)

AD8236  追加!  

計装アンプ、マイクロパワー、40μA、MSOPパッケージ

AD8250

 

iCMOSR計装アンプ、10MHz、20V/μs、ゲイン設定可能(G=1、2、5、10)

AD8251

 

iCMOSR計装アンプ、10MHz、20V/μs、ゲイン設定可能(G=1、2、4、8)

AD8253

 

iCMOSR計装アンプ、10MHz、20V/μs、ゲイン設定可能(G=1、10、100、1000)

AD8276  追加!  

ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、ユニティーゲイン

AD8277  追加!  

ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、ユニティーゲイン

AD8310

 

ログアンプ、DC~440MHz、90dB、高速応答

AD8330

 

可変ゲイン・アンプ、DC~150MHz、低価格

AD8475  追加!  

減衰アンプ、完全差動、高精度、ゲイン選択可能

AD8505  追加!  

オペアンプ、最大20μAの消費電力、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし、シングル

AD8510 追加!

 

オペアンプ、JFET入力段、シングル、高精度、低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅

AD8512

 

オペアンプ、JFET入力段、高精度、低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅(デュアル)

AD8513 追加!

 

オペアンプ、JFET入力段、クワッド、高精度、低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅

AD8532

 

オペアンプ、低価格、250mA出力(デュアル)

AD8541

 

オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力、超低消費電流(シングル)

AD8542

 

オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力、超低消費電流(デュアル)

AD8544

 

オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力、超低消費電流(クワッド)

AD8551

 

オペアンプ、超高精度、単電源(3~5V)(シングル)

AD8571

 

オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力(シングル)

AD8572

 

オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力(デュアル)

AD8574

 

オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力(クワッド)

AD8601

 

オペアンプ、超低オフセット電圧、広帯域、DigiTrim、レールtoレール入出力(シングル)

AD8602

 

オペアンプ、超低オフセット電圧、広帯域、DigiTrim、レールtoレール入出力(デュアル)

AD8603

 

オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、CMOS、レールtoレール入出力(シングル)

AD8604

 

オペアンプ、超低オフセット電圧、広帯域、DigiTrim、レールtoレール入出力(クワッド)

AD8606

 

オペアンプ、高精度、ローノイズ、CMOS、レールtoレール入出力(デュアル)

AD8607

 

オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、CMOS、レールtoレール入出力(デュアル)

AD8609

 

オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、CMOS、レールtoレール入出力(クワッド)

AD8610

 

オペアンプ、高精度JFET、低入力バイアス電流、広帯域(シングル)

AD8615

 

オペアンプ、高精度、20MHz、CMOS、レールtoレール入出力(シングル)

AD8616

 

オペアンプ、高精度、20MHz、CMOS、レールtoレール入出力(デュアル)

AD8617

 

オペアンプ、低価格、マイクロパワー、ローノイズ、CMOS、レールtoレール入出力(デュアル)

AD8618

 

オペアンプ、高精度、20MHz、CMOS、レールtoレール入出力(クワッド)

AD8626

 

オペアンプ、高精度JFET、低消費電力、単電源、MSOPパッケージ(デュアル)

AD8630

 

オペアンプ、ローノイズ、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力(クワッド)

AD8656

 

オペアンプ、高精度、超ローノイズ、CMOS、レールtoレール入出力(デュアル)

AD8671

 

オペアンプ、高精度、超ローノイズ、低入力バイアス電流(シングル)

AD8672

 

オペアンプ、高精度、超ローノイズ、低入力バイアス電流(デュアル)

AD8674

 

オペアンプ、高精度、超ローノイズ、低入力バイアス電流(クワッド)

AD8676 追加!

 

レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz、デュアル、超高精度

AD8692

 

オペアンプ、高性能、単電源、CMOS、低価格、レールtoレール出力(デュアル)

ADA4000-1追加!

 

オペアンプ、シングル、低価格、高精度のJFET入力

ADA4000-2追加!

 

オペアンプ、デュアル、低価格、高精度のJFET入力

ADA4000-4追加!

 

オペアンプ、クワッド、低価格、高精度のJFET入力

ADA4091-2追加!

 

オペアンプ、マイクロパワー、デュアル、OVP(過電圧保護)、入/出力レールtoレール、高精度

ADA4091-4追加!

 

オペアンプ、マイクロパワー、クワッド、OVP(過電圧保護)、入/出力レールtoレール、高精度

ADA4857-1追加!

 

オペアンプ、高速、超低歪み、低消費電力、低ノイズ

ADA4857-2追加!

 

オペアンプ、高速、超低歪み、低消費電力、低ノイズ

ADA4898-1追加!

 

オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み

ADA4898-2追加!

 

高電圧、低ノイズ、低歪みのユニティ・ゲイン安定な高速オペアンプ

ADA4899-1追加!

 

オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz

ADA4922-1

 

差動アンプ、A/Dコンバータ駆動用、高電圧、18ビット対応(シングル)

ADA4937-1

 

差動アンプ、A/Dコンバータ駆動用、超低歪み(シングル)

ADA4938-1

 

差動アンプ、A/Dコンバータ駆動用、超低歪み(シングル)

ADA4939-1

 

差動アンプ、A/Dコンバータ駆動用、超低歪み(シングル)

ADA4941-1

 

差動アンプ、A/Dコンバータ駆動用、単電源、18ビット対応(シングル)

AD8622    追加!  

オペアンプ、デュアル、低消費、低ノイズ、低バイアス電流、高精度、レールtoレール出力

AD8624   追加!  

オペアンプ、クワッド、低消費、高精度、レールtoレール出力

ADA4051-1   追加!  

オペアンプ、1.8V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入力/出力

ADA4051-2   追加!  

オペアンプ、1.8V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入力/出力

ADA4092-4   追加!  

オペアンプ、マイクロパワー、OVP(過電圧保護)、入/出力レールtoレール

ADA4627-1   追加!  

オペアンプ、JFET入力段、36V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流

ADA4637-1   追加!  

オペアンプ、JFET入力段、36V、80 MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流

ADA4692-2   追加!  

オペアンプ、デュアル、低消費、広帯域、ローノイズ、レールtoレール出力

ADA4692-4   追加!  

オペアンプ、クワッド、低消費、3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力

ADA4891-1   追加!  

オペアンプ、シングル、高速、レールtoレール、低価格、CMOS

ADA4891-2   追加!  

オペアンプ、デュアル、高速、レールtoレール、低価格、CMOS

ADA4891-3   追加!  

オペアンプ、トリプル、高速、レールtoレール、低価格、CMOS

ADA4891-4   追加!  

オペアンプ、クワッド、高速、レールtoレール、低価格、CMOS

ADA4950-1   追加!  

差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能、G=1、2、3

ADA4950-2   追加!  

差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能、G=1、2、3

OP07D

 

オペアンプ、超低オフセット電圧(シングル)

OP97

 

オペアンプ、高精度 低消費電力(シングル)

OP184

 

オペアンプ、単電源、帯域幅4MHz、レールtoレール入出力(シングル)

OP213  追加!

 

オペアンプ、デュアル、ローノイズ、低ドリフト、単電源

OP284

 

オペアンプ、単電源、帯域幅4MHz、レールtoレール入出力(デュアル)

OP291

 

オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力、マイクロパワー(デュアル)

OP295

 

オペアンプ、CBCMOS(バイポーラ フロントエンド)、レールtoレール出力(デュアル)

OP297

 

オペアンプ、高精度、低バイアス電流(デュアル)

OP484

 

オペアンプ、高精度、帯域幅4MHz、レールtoレール入出力、単電源(クワッド)

OP1177

 

オペアンプ、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流(シングル)

OP2177

 

オペアンプ、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流(デュアル)

OP4177

 

オペアンプ、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流(クワッド)

SSM2142

 

平衡ライン・ドライバ

おススメ&ルーキーズ製品の一覧へ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる