ADA4850-2:  オペアンプ、高速、レールtoレール出力、超低消費電力パワーダウン機能付き

ADA4850-2¹(デュアル)は、超低消費電力パワーダウン機能を備えた低価格、高速、電圧フィードバック型のレールtoレール出力オペアンプです。低価格にもかかわらず、ADA4850-2は優れた全体性能と融通性を備えています。175MHzの-3dB帯域幅と220V/μsのスルーレート性能により、さまざまな汎用高速アプリケーションに最適です。

ADA4850-2はわずか2.7V ...続きを見る

ADA4850-2:  オペアンプ、高速、レールtoレール出力、超低消費電力パワーダウン機能付き

製品概要

ADA4850-2¹(デュアル)は、超低消費電力パワーダウン機能を備えた低価格、高速、電圧フィードバック型のレールtoレール出力オペアンプです。低価格にもかかわらず、ADA4850-2は優れた全体性能と融通性を備えています。175MHzの-3dB帯域幅と220V/μsのスルーレート性能により、さまざまな汎用高速アプリケーションに最適です。

ADA4850-2はわずか2.7Vから最大6Vまでの電源電圧で動作し、アンプ1個当たりの消費電流は2.4mAのみです。この消費電流をさらに低減し、0.1μA未満に抑えるパワーダウン・モードが用意されているため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。

ADA4850-2は3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージで提供されており、張工業用温度範囲(3)の-40~+125℃で動作します。

1 特許出願中です。

特長

  • パワーダウン時の超低消費電流:
    アンプ1個当たり0.3μA(max)
  • 低い静止電流:アンプ1個当たり2.4mA
  • 高速性能
    -3dB帯域幅:175MHz
    スルーレート:220V/μs
    セトリング時間:85ns(0.1%)
  • 優れたビデオ仕様
    0.1dB平坦性:14MHz
    微分ゲイン:0.12%
    微分位相:0.09°
  • 単電源動作:2.7~6V
  • 各電源レールの80mV以内のレールtoレール出力振幅
  • 低いオフセット電圧:0.6mV

Diagrams

ADA4850-2 Diagram
Functional Block Diagram for ADA4850-2

仕様

V or I Feedback Voltage
Min Stable Acl 1V/V
Packages CSP
Rail-Rail Out Yes
Slew Rate 220V/µs
-3dB Bandwidth 175MHz
Supply Current (max) 5.6mA
Total Harmonic Dist. n/a
Type Hi Spd Compl. Bipolar,Video
Vcc-Vee 2.7V to 6V
Input Noise (nV/rtHz) 10nV/rtHz

その他の製品を探す

Part# -3dB Bandwidth Slew Rate Min Stable Acl Rail-Rail Out Total Harmonic Dist. Input Noise (nV/rtHz) Vcc-Vee Supply Current (max) Features Packages Price* (1000-4999)
AD8051 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 68dB 16nV/rtHz 3V to 12V 5.5 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.86
AD8052 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 68dB 16nV/rtHz 3V to 12V 11 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOP $1.62
AD8091 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 71dB 16nV/rtHz 3V to 12V 5.5 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.70
AD8092 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 71dB 16nV/rtHz 3V to 12V 11 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOP $0.90
AD829 120MHz 230V/µs 1V/V No n/a 1.7nV/rtHz 9V to 36V 6.5 Comp Pin, Null DIP, LCC, SOIC $2.52
ADA4851-4 130MHz 375V/µs 1V/V Yes 83dB 10nV/rtHz 2.7V to 12V 12.8 Rail-to-Rail, Single Supply SOP $1.10
ADA4851-2 130MHz 375V/µs 1V/V Yes 83dB 10nV/rtHz 2.7V to 12V 6.4 Rail-to-Rail, Single Supply SOP $0.70
AD8054 150MHz 145V/µs 1V/V Yes 68dB 16nV/rtHz 3V to 12V 13.6 Single Supply SOIC, SOP $2.88
AD8044 160MHz 190V/µs 1V/V Yes 75dB 16nV/rtHz 3V to 12V 13.6 Rail-to-Rail, Single Supply DIP, SOIC $4.00
AD8041 170MHz 170V/µs 1V/V Yes 72dB 16nV/rtHz 3V to 12V 6.5 Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply DIP, SOIC $1.95
AD8042 170MHz 225V/µs 1V/V Yes 73dB 15nV/rtHz 3V to 12V 14 Rail-to-Rail, Single Supply DIP, SOIC $2.05
ADA4850-1 175MHz 220V/µs 1V/V Yes 81dB 10nV/rtHz 2.7V to 6V 2.9 Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply CSP $0.56
ADA4850-2 175MHz 220V/µs 1V/V Yes n/a 10nV/rtHz 2.7V to 6V 5.6 Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply CSP $0.70
AD8019 175MHz 400V/µs 1V/V No 78dB 8nV/rtHz 8V to 24V 21 Power Down, Single Supply SOIC, SOP $3.10
AD8036 240MHz 1.2kV/µs 1V/V No 66dB 6.7nV/rtHz 6V to 12V 21.5 Clamp Amp DIP, SOIC $3.46
AD8047 250MHz 750V/µs 1V/V No 61dB 5.2nV/rtHz 6V to 12V 6.6 n/a DIP, SOIC $2.53
AD8079 260MHz 800V/µs 1V/V No 65dB 2nV/rtHz 6V to 12V 11.5 Buffer SOIC $4.56
AD8055 300MHz 1.4kV/µs 1V/V No 72dB 6nV/rtHz 8V to 12V 6.5 n/a DIP, SOIC, SOT $0.86
AD8056 300MHz 1.4kV/µs 1V/V No 72dB 6nV/rtHz 8V to 12V 12 n/a DIP, SOIC, SOP $1.62
ADA4862-3 310MHz 830V/µs 1V/V No 81dB 10.6nV/rtHz 5V to 12V 20.5 Disable, Power Down, Single Supply SOIC $0.96
AD8063 320MHz 650V/µs 1V/V Yes 77dB 8.5nV/rtHz 2.7V to 8V 9.5 Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.86
AD8061 320MHz 650V/µs 1V/V Yes 77dB 8.5nV/rtHz 2.7V to 8V 9.5 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.86
AD8062 320MHz 650V/µs 1V/V Yes 77dB 8.5nV/rtHz 2.7V to 8V 19 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOP $1.62
AD9631 320MHz 1.3kV/µs 1V/V No 72dB 7nV/rtHz 6V to 12V 18 n/a DIP, SOIC $3.81
AD8057 325MHz 1.15kV/µs 1V/V No 85dB 7nV/rtHz 3V to 12V 7.5 Single Supply SOIC, SOT $0.86
AD8058 325MHz 1.15kV/µs 1V/V No 85dB 7nV/rtHz 3V to 12V 15 Single Supply SOIC, SOP $1.62
AD8038 350MHz 425V/µs 1V/V No 90dB 8nV/rtHz 3V to 12V 1.5 Disable, Power Down, Single Supply SC70, SOIC $0.86
AD8039 350MHz 425V/µs 1V/V No 90dB 8nV/rtHz 3V to 12V 3 Single Supply SOIC, SOT $1.21
AD8021 490MHz 150V/µs 1V/V No 93dB 2.1nV/rtHz 4.5V to 24V 7.7 Comp Pin, Disable, Power Down, Single Supply SOIC, SOP $1.31
ADA4860-1 520MHz 790V/µs 1V/V No -90dB 4nV/rtHz 5V to 12V 8 Disable, Power Down, Single Supply SOT $0.56
AD8074 600MHz 1.6kV/µs 1V/V No 80dB 19.5nV/rtHz 9V to 11V 30 Buffer, Disable, Power Down, Single Supply SOP $2.22
ADA4861-3 730MHz 680V/µs 1V/V No 85dB 3.2nV/rtHz 5V to 12V 20.5 Power Down, Single Supply SOIC $0.96
AD8045 1GHz 1350V/µs 1V/V No 102dB 3nV/rtHz 3.3V to 12V 16 - CSP, SOIC $1.41
Sorted by Bandwidth (Ascending)

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る