ADA4850-1: オペアンプ、高速、レールtoレール出力、超低消費電力、パワーダウン機能付
ADA4850-1は、超低消費電流のパワーダウン機能を備えた低価格、高速、電圧帰還型のレールtoレール出力オペアンプです。低価格にもかかわらず、全体的に優れた性能と高い融通性を発揮します。これらのアンプは175MHzの-3dB帯域幅と220V/µsのスルーレートを備えているので、多くの汎用の高速アプリケーションに最適です。
ADA4850-1は2.7Vから6Vまで ...続きを見る
ADA4850-1: オペアンプ、高速、レールtoレール出力、超低消費電力、パワーダウン機能付
製品概要
ADA4850-1は、超低消費電流のパワーダウン機能を備えた低価格、高速、電圧帰還型のレールtoレール出力オペアンプです。低価格にもかかわらず、全体的に優れた性能と高い融通性を発揮します。これらのアンプは175MHzの-3dB帯域幅と220V/µsのスルーレートを備えているので、多くの汎用の高速アプリケーションに最適です。
ADA4850-1は2.7Vから6Vまでの範囲の電源電圧で動作するように設計されており、電源電流はアンプ当たりわずか2.4mAに低 減されています。パワーダウン・モード時には、電源電流を150nA未満まで低減できることから、バッテリ駆動のアプリケーションにも最適です。入力振幅の範囲は負の電源レールの下側200mVから正の電源レールの下側2.2Vまでで、ADA4850ファミリーは真の単電源動作が可能となっています。一方、出力側では、負の電源レールの上側80mVから正の電源レールの下側80mVまでの振幅動作が可能となっています。
このアンプは低価格、優れた微分ゲイン(0.12%)と微分位相(0.09°)、および14MHzまでの0.1dB平坦性という特性を兼ね備えているので、ビデオ機器のアプリケーションにも最適です。
ADA4850-1は拡張温度範囲(-40~+125℃)で動作するように設計されています。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev A, 09/2005 (pdf 357kB)
- 英語データシート Rev B, 12/2007 (pdf 962kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- パワーダウン時の超低消費電流:150nA/アンプ(max)
- 低い静止電流:2.4mA/アンプ
- 高速性能
-3dB帯域幅:175MHz
スルーレート:220V/μs
セトリング時間:85ns(0.1%)
- 優れたビデオ仕様
0.1dB平坦性:14MHz
微分ゲイン:0.12%
微分位相:0.09° - 単電源動作:2.7~6V
- レールtoレール出力
各電源レールの80mV以内の出力振幅 - 低い電圧オフセット:0.6mV
ブロック図
- 拡大
- シンボル&フットプリント
ADA4850-1ピン配置と機能ブロック図
オペアンプ、高速、レールtoレール出力、超低消費電力、パワーダウン機能付
ADA4850-1ピン配置と機能ブロック図
ADA4859-3 - Single-Supply, Fixed G = 2, High Speed, Video Amplifier with Charge Pump
ADA4420-6 - Low Cost 6-Channel HD/SD Video Filter
ADA4856-3 - Single-Supply, High Speed, Fixed G = +2, Rail-to-Rail Output Video Amplifier
| Part# | -3dB Bandwidth | Slew Rate | Min Stable Acl | Rail-Rail Out | THD (-dB) | Input Noise (nV/rtHz) | Vcc-Vee | Supply Current (max) | Features | Packages | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8051 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 5.5 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOT | $0.86 |
| AD8052 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 11 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOP | $1.62 |
| AD8091 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 71 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 5.5 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOT | $0.70 |
| AD8092 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 71 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 11 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOP | $0.90 |
| AD829 | 120MHz | 230V/µs | 1V/V | No | n/a | 1.7nV/rtHz | 9V to 36V | 6.5 | Comp Pin, Null | DIP, LCC, SOIC | $2.52 |
| ADA4851-4 | 130MHz | 375V/µs | 1V/V | Yes | 83 | 10nV/rtHz | 2.7V to 12V | 12.8 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOP | $1.10 |
| ADA4851-2 | 130MHz | 375V/µs | 1V/V | Yes | 83 | 10nV/rtHz | 2.7V to 12V | 6.4 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOP | $0.70 |
| AD8054 | 150MHz | 145V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 13.6 | Single Supply | SOIC, SOP | $2.88 |
| AD8044 | 160MHz | 190V/µs | 1V/V | Yes | 75 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 13.6 | Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC | $4.00 |
| AD8041 | 170MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 72 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 6.5 | Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC | $1.95 |
| AD8042 | 170MHz | 225V/µs | 1V/V | Yes | 73 | 15nV/rtHz | 3V to 12V | 14 | Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC |