AD8054:  オペアンプ、クワッド、高速、低価格、レールtoレール

AD8051(シングル)、AD8052(デュアル)、AD8054(クワッド)は、+3V、+5V、±5V電源で動作する低価格、電圧帰還型の高速アンプです。真の意味の単電源で動作し、入力電圧範囲は負のレールの200mV未満から、正のレールの1V以内まで拡張されています。

低価格にもかかわらず、AD8051/AD8052/AD8054は、卓越した性能と汎用性を提供します。出力電圧ス ...続きを見る

AD8054:  オペアンプ、クワッド、高速、低価格、レールtoレール

製品概要

AD8051(シングル)、AD8052(デュアル)、AD8054(クワッド)は、+3V、+5V、±5V電源で動作する低価格、電圧帰還型の高速アンプです。真の意味の単電源で動作し、入力電圧範囲は負のレールの200mV未満から、正のレールの1V以内まで拡張されています。

低価格にもかかわらず、AD8051/AD8052/AD8054は、卓越した性能と汎用性を提供します。出力電圧スイングは、それぞれのレールの25mV以内で、優れたオーバードライブ・リカバリとともに最大の出力ダイナミック・レンジをもたらします。このため、カメラやビデオ・スイッチャなどあらゆる高速ポータブル機器のビデオ・エレクトロニクスに利用できます。また、低歪みと高速セトリングが得られるため、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも最適です。

また、消費電流が低く、+3Vの単電源で動作します。このような特長は、サイズと消費電力が重要なバッテリ駆動のポータブル製品になくてはならないものです。

+5Vの単電源で広い帯域幅と高速スルーレートが得られるため、±6Vまでの両電源および+3~+12Vの単電源を必要とする汎用、高速製品のほとんどに利用できます。

このような性能はすべて低価格で得られ、8ピンのSOICに加えて超小型のSOT-23-5パッケージ(AD8051)、マイクロSOICパッケージ(AD8052)、TSSOP-14(AD8054)で提供されます。AD8051およびAD8052の拡張温度範囲は、SOIC-8およびRMパッケージで提供される場合、-40~+125℃です。

  • AD8051(シングル):SOIC-8およびSOT-23-5パッケージ
  • AD8052(デュアル):SOIC-8およびMSOP-8パッケージ
  • AD8054(クワッド):SOIC-8およびTSSOP-14パッケージ
  • 特長

    • +3V、+5Vおよび±5Vの電源で完全に仕様どおりの性能を提供
    • 単電源動作
       出力スイング:いずれのレールに対しても25mV以内まで
       入力電圧範囲:-0.2Vから+4V@Vs=+5V
    • 良好なビデオ仕様(G=+2)
       ゲイン平坦率:20MHzに対して0.1dB;RL=150Ω
       微分ゲイン・エラー:0.03%;RL=1kΩ
       微分位相・エラー:0.03度;RL=1kΩ
    • 低歪み
       1MHz、RL=100Ωでの総合高調波ひずみ:-80dBc
    • +5Vで高速かつ迅速なセトリング:
       -3dB帯域幅:150MHz(G=+1)
       スルーレート:145V/μs
       0.1%以内のセトリング時間:50ns
    • 優れた負荷ドライブ性能
       45mA、電源レールから0.5Vの電圧でドライブ
       50pFの容量性負荷をドライブ(G=+1)
    • 低消費電力:アンプ1基当たり4.4mA

    仕様

    V or I Feedback Voltage
    Min Stable Acl 1V/V
    Packages SOIC,SOP
    Rail-Rail Out Yes
    Slew Rate 145V/µs
    -3dB Bandwidth 150MHz
    Supply Current (max) 13.6mA
    Total Harmonic Dist. 68dB
    Type BiPolar,Video
    Vcc-Vee 3V to 12V
    Input Noise (nV/rtHz) 16nV/rtHz

    その他の製品を探す

    Part# -3dB Bandwidth Slew Rate Min Stable Acl Rail-Rail Out Total Harmonic Dist. Input Noise (nV/rtHz) Vcc-Vee Supply Current (max) Features Packages Price* (1000-4999)
    AD8051 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 68dB 16nV/rtHz 3V to 12V 5.5 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.86
    AD8052 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 68dB 16nV/rtHz 3V to 12V 11 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOP $1.62
    AD8091 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 71dB 16nV/rtHz 3V to 12V 5.5 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.70
    AD8092 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 71dB 16nV/rtHz 3V to 12V 11 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOP $0.90
    AD829 120MHz 230V/µs 1V/V No n/a 1.7nV/rtHz 9V to 36V 6.5 Comp Pin, Null DIP, LCC, SOIC $2.52
    ADA4851-4 130MHz 375V/µs 1V/V Yes 83dB 10nV/rtHz 2.7V to 12V 12.8 Rail-to-Rail, Single Supply SOP $1.10
    ADA4851-2 130MHz 375V/µs 1V/V Yes 83dB 10nV/rtHz 2.7V to 12V 6.4 Rail-to-Rail, Single Supply SOP $0.70
    AD8054 150MHz 145V/µs 1V/V Yes 68dB 16nV/rtHz 3V to 12V 13.6 Single Supply SOIC, SOP $2.88
    AD8044 160MHz 190V/µs 1V/V Yes 75dB 16nV/rtHz 3V to 12V 13.6 Rail-to-Rail, Single Supply DIP, SOIC $4.00
    AD8041 170MHz 170V/µs 1V/V Yes 72dB 16nV/rtHz 3V to 12V 6.5 Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply DIP, SOIC $1.95
    AD8042 170MHz 225V/µs 1V/V Yes 73dB 15nV/rtHz 3V to 12V 14 Rail-to-Rail, Single Supply DIP, SOIC $2.05
    ADA4850-1 175MHz 220V/µs 1V/V Yes 81dB 10nV/rtHz 2.7V to 6V 2.9 Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply CSP $0.56
    ADA4850-2 175MHz 220V/µs 1V/V Yes n/a 10nV/rtHz 2.7V to 6V 5.6 Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply CSP $0.70
    AD8019 175MHz 400V/µs 1V/V No 78dB 8nV/rtHz 8V to 24V 21 Power Down, Single Supply SOIC, SOP $3.10
    AD8036 240MHz 1.2kV/µs 1V/V No 66dB 6.7nV/rtHz 6V to 12V 21.5 Clamp Amp DIP, SOIC $3.46
    AD8047 250MHz 750V/µs 1V/V No 61dB 5.2nV/rtHz 6V to 12V 6.6 n/a DIP, SOIC $2.53
    AD8079 260MHz 800V/µs 1V/V No 65dB 2nV/rtHz 6V to 12V 11.5 Buffer SOIC $4.56
    AD8055 300MHz 1.4kV/µs 1V/V No 72dB 6nV/rtHz 8V to 12V 6.5 n/a DIP, SOIC, SOT $0.86
    AD8056 300MHz 1.4kV/µs 1V/V No 72dB 6nV/rtHz 8V to 12V 12 n/a DIP, SOIC, SOP $1.62
    ADA4862-3 310MHz 830V/µs 1V/V No 81dB 10.6nV/rtHz 5V to 12V 20.5 Disable, Power Down, Single Supply SOIC $0.96
    AD8063 320MHz 650V/µs 1V/V Yes 77dB 8.5nV/rtHz 2.7V to 8V 9.5 Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.86
    AD8061 320MHz 650V/µs 1V/V Yes 77dB 8.5nV/rtHz 2.7V to 8V 9.5 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.86
    AD8062 320MHz 650V/µs 1V/V Yes 77dB 8.5nV/rtHz 2.7V to 8V 19 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOP $1.62
    AD9631 320MHz 1.3kV/µs 1V/V No 72dB 7nV/rtHz 6V to 12V 18 n/a DIP, SOIC $3.81
    AD8057 325MHz 1.15kV/µs 1V/V No 85dB 7nV/rtHz 3V to 12V 7.5 Single Supply SOIC, SOT $0.86
    AD8058 325MHz 1.15kV/µs 1V/V No 85dB 7nV/rtHz 3V to 12V 15 Single Supply SOIC, SOP $1.62
    AD8038 350MHz 425V/µs 1V/V No 90dB 8nV/rtHz 3V to 12V 1.5 Disable, Power Down, Single Supply SC70, SOIC $0.86
    AD8039 350MHz 425V/µs 1V/V No 90dB 8nV/rtHz 3V to 12V 3 Single Supply SOIC, SOT $1.21
    AD8021 490MHz 150V/µs 1V/V No 93dB 2.1nV/rtHz 4.5V to 24V 7.7 Comp Pin, Disable, Power Down, Single Supply SOIC, SOP $1.31
    ADA4860-1 520MHz 790V/µs 1V/V No -90dB 4nV/rtHz 5V to 12V 8 Disable, Power Down, Single Supply SOT $0.56
    AD8074 600MHz 1.6kV/µs 1V/V No 80dB 19.5nV/rtHz 9V to 11V 30 Buffer, Disable, Power Down, Single Supply SOP $2.22
    ADA4861-3 730MHz 680V/µs 1V/V No 85dB 3.2nV/rtHz 5V to 12V 20.5 Power Down, Single Supply SOIC $0.96
    AD8045 1GHz 1350V/µs 1V/V No 102dB 3nV/rtHz 3.3V to 12V 16 - CSP, SOIC $1.41
    Sorted by Bandwidth (Ascending)

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る