AD8052: オペアンプ、デュアル、高速、低価格、レールtoレール
AD8051(シングル)、AD8052(デュアル)、AD8054(クワッド)は、+3V、+5V、±5V電源で動作する低価格、電圧帰還型の高速アンプです。真の意味の単電源で動作し、入力電圧範囲は負のレールの200mV未満から、正のレールの1V以内まで拡張されています。
低価格にもかかわらず、AD8051/AD8052/AD8054は、卓越した性能と汎用性を提供します。出力電圧ス ...続きを見る
AD8052: オペアンプ、デュアル、高速、低価格、レールtoレール
製品概要
AD8051(シングル)、AD8052(デュアル)、AD8054(クワッド)は、+3V、+5V、±5V電源で動作する低価格、電圧帰還型の高速アンプです。真の意味の単電源で動作し、入力電圧範囲は負のレールの200mV未満から、正のレールの1V以内まで拡張されています。
低価格にもかかわらず、AD8051/AD8052/AD8054は、卓越した性能と汎用性を提供します。出力電圧スイングは、それぞれのレールの25mV以内で、優れたオーバードライブ・リカバリとともに最大の出力ダイナミック・レンジをもたらします。このため、カメラやビデオ・スイッチャなどあらゆる高速ポータブル機器のビデオ・エレクトロニクスに利用できます。また、低歪みと高速セトリングが得られるため、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも最適です。
また、消費電流が低く、+3Vの単電源で動作します。このような特長は、サイズと消費電力が重要なバッテリ駆動のポータブル製品になくてはならないものです。
+5Vの単電源で広い帯域幅と高速スルーレートが得られるため、±6Vまでの両電源および+3~+12Vの単電源を必要とする汎用、高速製品のほとんどに利用できます。
このような性能はすべて低価格で得られ、8ピンのSOICに加えて超小型のSOT-23-5パッケージ(AD8051)、マイクロSOICパッケージ(AD8052)、TSSOP-14(AD8054)で提供されます。AD8051およびAD8052の拡張温度範囲は、SOIC-8およびRMパッケージで提供される場合、-40~+125℃です。
- 日本語データシート Rev 0, 01/1999 (pdf 363kB)
- 英語データシート Rev H, 12/2007 (pdf 555kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- +3V、+5Vおよび±5V電源電圧で完全仕様化
- 単電源動作も可能
出力振幅は各レールから25mV以内までスイング可能
入力電圧範囲:-0.2~+4V@Vs=+5V - 優れたビデオ特性(G=+2)
0.1dB~20MHz、ゲイン平坦性@RL=150Ω
0.03%微分ゲイン誤差@RL=1KΩ
0.03%微分位相誤差@RL=1KΩ
- 低消費電力:4.4mA
- 低歪み:-80dBc全高調波@1MHz、@RL=100Ω
- 高速、広帯域で高速セトリング時間(@Vs=+5V)
110MHz、-3dB帯域幅(G=+1)
145V/μsスルーレート
50nsセトリング時間(~0.1%) - 並み外れた出力駆動能力
45mA駆動、電源電圧のレールから0.5V
50pF容量負荷の駆動
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
オペアンプ、デュアル、高速、低価格、レールtoレール
Functional Block Diagram for AD8052
ADA4859-3 - Single-Supply, Fixed G = 2, High Speed, Video Amplifier with Charge Pump
ADA4420-6 - Low Cost 6-Channel HD/SD Video Filter
ADA4856-3 - Single-Supply, High Speed, Fixed G = +2, Rail-to-Rail Output Video Amplifier
| Part# | -3dB Bandwidth | Slew Rate | Min Stable Acl | Rail-Rail Out | THD (-dB) | Input Noise (nV/rtHz) | Vcc-Vee | Supply Current (max) | Features | Packages | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8051 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 5.5 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOT | $0.86 |
| AD8052 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 11 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOP | $1.62 |
| AD8091 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 71 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 5.5 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOT | $0.70 |
| AD8092 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 71 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 11 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOP | $0.90 |
| AD829 | 120MHz | 230V/µs | 1V/V | No | n/a | 1.7nV/rtHz | 9V to 36V | 6.5 | Comp Pin, Null | DIP, LCC, SOIC | $2.52 |
| ADA4851-4 | 130MHz | 375V/µs | 1V/V | Yes | 83 | 10nV/rtHz | 2.7V to 12V | 12.8 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOP | $1.10 |
| ADA4851-2 | 130MHz | 375V/µs | 1V/V | Yes | 83 | 10nV/rtHz | 2.7V to 12V | 6.4 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOP | $0.70 |
| AD8054 | 150MHz | 145V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 13.6 | Single Supply | SOIC, SOP | $2.88 |
| AD8044 | 160MHz | 190V/µs | 1V/V | Yes | 75 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 13.6 | Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC | $4.00 |
| AD8041 | 170MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 72 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 6.5 | Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC | $1.95 |
| AD8042 | 170MHz | 225V/µs | 1V/V | Yes | 73 | 15nV/rtHz | 3V to 12V | 14 | Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC | $2.05 |