AD8045:  OPアンプ、高速電圧フィードバック型、3nV/√Hz、超低歪み

AD8045は超低歪み、低ノイズ、高速スルーレートでユニティ・ゲイン安定性を備えた電圧フィードバック型アンプです。AD8045は20MHz時に-90dBcのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジがあり、超音波、ATE、アクティブ・フィルタ、ADCドライバなどの各種アプリケーションに最適なソリューションです。 アナログ・デバイセズが独自に開発した次世代XFCBプロセスと革新的なアーキテクチャ ...続きを見る

AD8045:  OPアンプ、高速電圧フィードバック型、3nV/√Hz、超低歪み

製品概要

AD8045は超低歪み、低ノイズ、高速スルーレートでユニティ・ゲイン安定性を備えた電圧フィードバック型アンプです。AD8045は20MHz時に-90dBcのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジがあり、超音波、ATE、アクティブ・フィルタ、ADCドライバなどの各種アプリケーションに最適なソリューションです。 アナログ・デバイセズが独自に開発した次世代XFCBプロセスと革新的なアーキテクチャの採用によって、このような高性能アンプが実現しました。

AD8045はLFCSPに対応する低歪みのピン配置を備えているため、2次高調波歪みが改善され、回路基板のレイアウトを簡素化します。

AD8045アンプのパッケージには、3mm×3mmのLFCSPおよび標準の8ピンSOICがあります。どちらのパッケージにも、PCボードに対して低熱抵抗値の経路が得られる露出パドルがあります。これにより、熱伝導の効率性が高くなり、信頼性が向上します。AD8045は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で動作します。

特長

  • 超低歪み
  • SFDR
    -101dBc(@5MHz)
    -90dBc(@20MHz)
    -63dBc(@70MHz)
  • 3次インターセプト
    43dBm(@10MHz)
  • 低ノイズ
    3nV/√Hz
    3pA/√Hz
  • 高速
    1GHzの-3dB帯域幅(G=+1)
    1350V/μsのスルーレート
    0.1%に対して7.5nsのセトリング時間
  • 標準および低歪みのピン配置
  • 電源電流:15mA
  • オフセット電圧:最大1.0mV
  • 広い電源電圧範囲:3.3~12V

Diagrams

AD8045 Diagram
Functional Block Diagram for AD8045

仕様

V or I Feedback Voltage
Min Stable Acl 1V/V
Packages CSP,SOIC
Rail-Rail Out No
Slew Rate 1350V/µs
-3dB Bandwidth 1GHz
Supply Current (max) 16mA
THD (-dB) 102dB
Type BiPolar,Video
Vcc-Vee 3.3V to 12V
Input Noise (nV/rtHz) 3nV/rtHz

その他の製品を探す

ADA4856-3 - Single-Supply, High Speed, Fixed G = +2, Rail-to-Rail Output Video Amplifier

ADA4859-3 - Single-Supply, Fixed G = 2, High Speed, Video Amplifier with Charge Pump

ADA4420-6 - Low Cost 6-Channel HD/SD Video Filter

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# -3dB Bandwidth Slew Rate Min Stable Acl Rail-Rail Out THD (-dB) Input Noise (nV/rtHz) Vcc-Vee Supply Current (max) Features Packages Price* (1000-4999)
AD8051 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 68 16nV/rtHz 3V to 12V 5.5 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.86
AD8052 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 68 16nV/rtHz 3V to 12V 11 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOP $1.62
AD8091 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 71 16nV/rtHz 3V to 12V 5.5 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOT $0.70
AD8092 110MHz 170V/µs 1V/V Yes 71 16nV/rtHz 3V to 12V 11 Rail-to-Rail, Single Supply SOIC, SOP $0.90
AD829 120MHz 230V/µs 1V/V No n/a 1.7nV/rtHz 9V to 36V 6.5 Comp Pin, Null DIP, LCC, SOIC $2.52
ADA4851-4 130MHz 375V/µs 1V/V Yes 83 10nV/rtHz 2.7V to 12V 12.8 Rail-to-Rail, Single Supply SOP $1.10
ADA4851-2 130MHz 375V/µs 1V/V Yes 83 10nV/rtHz 2.7V to 12V 6.4 Rail-to-Rail, Single Supply SOP $0.70
AD8054 150MHz 145V/µs 1V/V Yes 68 16nV/rtHz 3V to 12V 13.6 Single Supply SOIC, SOP $2.88
AD8044 160MHz 190V/µs 1V/V Yes 75 16nV/rtHz 3V to 12V 13.6 Rail-to-Rail, Single Supply DIP, SOIC $4.00
AD8041 170MHz 170V/µs 1V/V Yes 72 16nV/rtHz 3V to 12V 6.5 Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply DIP, SOIC $1.95
AD8042 170MHz 225V/µs