Download データシート Rev 0, 04/2003
(pdf 631kB)
Download 英語データシート Rev F, 04/2008 (pdf 861kB) (データシート利用上の注意)
Download 英語データシート Rev F, 04/2008 (pdf 861kB) (データシート利用上の注意)
AD8332: 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、デュアル |
AD8332は、超ローノイズでデュアル・チャンネルの直線性dB可変ゲイン・アンプ(VGA)です。超音波システム用に最適化されていますが、ローノイズの可変ゲイン用途に、動作周波数が120MHzまでのいずれのアプリケーションでも使用できます。
AD8332はデュアル・バージョンですが、シングルのAD8331とクワッドのAD8334もあります。
アプリケーション
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8332-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $148.76 | $148.76 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ACP-R2 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工業用 | $12.99 | $12.99 | 03/19/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ACP-REEL | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工業用 | $12.99 | $11.05 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ACP-REEL7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工業用 | $13.64 | $11.60 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ACPZ-R2 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工業用 | $12.43 | $10.57 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ACPZ-R7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工業用 | $12.43 | $10.57 | 06/04/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8332ACPZ-RL | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | 工業用 | $12.43 | $10.57 | 10/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ARU | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $13.64 | $11.60 | 03/19/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ARU-REEL | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $13.64 | $11.60 | 04/16/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ARU-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $13.64 | $11.60 | 07/30/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ARUZ | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $12.43 | $10.57 | 08/06/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ARUZ-R7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $12.43 | $10.57 | 08/06/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8332ARUZ-RL | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $12.43 | $10.57 | 07/30/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。