AD8330: 可変ゲイン・アンプ、DC~150MHz、低価格 |
AD8330は、DC~150MHzで、完全差動の信号経路、ローノイズ、精密に定められたゲイン、低歪みを必要とするアプリケーションに利用可能な広帯域可変ゲイン・アンプです。入力ピンのINHIとINLOは、シングルエンドのソースでも駆動できます。ピーク差動入力は±2Vのため、1Vrmsで十分な余裕を持って通常動作が可能です。同様に、出力ピンのOPHIとOPLOでシングルサイドの負荷を駆動することも可能で、各ピンはほぼレールtoレールでスイングします。デフォルト条件では、デフォルトのピーク差動出力も±2Vであり、各ピンにおけるアクティブ状態の抵抗は75Ωになります。ピーク差動出力は、0~電源電圧(VS)で許容できる最大値まで変化させることができ、5.5V電源で10Vpk-pkになります。VSが2.7~6V時の標準消費電流は18mAです。
...続きを見るAD8330は、DC~150MHzで、完全差動の信号経路、ローノイズ、精密に定められたゲイン、低歪みを必要とするアプリケーションに利用可能な広帯域可変ゲイン・アンプです。入力ピンのINHIとINLOは、シングルエンドのソースでも駆動できます。ピーク差動入力は±2Vのため、1Vrmsで十分な余裕を持って通常動作が可能です。同様に、出力ピンのOPHIとOPLOでシングルサイドの負荷を駆動することも可能で、各ピンはほぼレールtoレールでスイングします。デフォルト条件では、デフォルトのピーク差動出力も±2Vであり、各ピンにおけるアクティブ状態の抵抗は75Ωになります。ピーク差動出力は、0~電源電圧(VS)で許容できる最大値まで変化させることができ、5.5V電源で10Vpk-pkになります。VSが2.7~6V時の標準消費電流は18mAです。
アプリケーション
| Part# | Gain Control | -3 dB BW (MHz) | Gain Low End (dB) | Gain High End (dB) | Number of Channels | Spectral Noise (nV/rtHz) | Supply Voltage (V) | Supply Current | Gain Accuracy (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD600 | Analog | 35 | 0 | +40 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $16.61 |
| AD602 | Analog | 35 | -10 | +30 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $13.36 |
| AD603 | Analog | 90 | -11 | +31 | 1 | 1.4 | ±5 | 20mA | ±0.5 | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | $5.47 |
| AD604 | Analog | 40 | 0 | +48 | 2 | 0.8 | ±5 | 31mA | ±0.3 | 15 | 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP | $16.45 |
| AD605 | Analog | 40 | -14 | +34 | 2 | 1.8 | +5 | 23mA | ±0.2 | 15 | 16-Lead SOIC | $9.91 |
| AD8260 | Digital | 180 | -6 | +24 | 1 | 2.4 | +3.3 | 28mA | +0.25 | - | - | $3.84 |
| AD8264 | Analog | 235 | 0 | +24 | 4 | 2.3 | ±5 | 99mA | +2 | - | 40-Lead LFCSP | $11.95 |
| AD8320 | Digital | 150 | -10 | +26 | 1 | 53 | +12 | 105mA | ±0.2 | 22.5 | 20-Lead SOIC | - |
| AD8321 | Digital | 120 | -27.4 | +26 | 1 | 20 | +9 | 90mA | ±1 | 19.5 | 20-Lead SOIC | $4.40 |
| AD8322 | Digital | 180 | -12.6 | +29.5 | 1 | 64 | +5 | 113mA | ±2 | 19 | 28-Lead TSSOP | $3.19 |
| AD8323 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | - | +5 | - | - | - | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8324 | Digital | 100 | -25.5 | +33.5 | 1 | 157 | +3.3 | 207mA | ±1 | 21 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.73 |
| AD8325 | Digital | 100 | -29.5 | +30 | 1 | 56 | +5 | 133mA | ±1 | 18.5 | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8326 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | 100 | ±5 | 157mA | ±1 | 26.5 | 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP | $3.95 |
| AD8327 | Digital | 160 | -18 | +30 | 1 | 64 | +5 | 105mA | ±1 | 18 | 20-Lead TSSOP | $3.80 |
| AD8328 | Digital | 107 | -27.5 | +31.5 | 1 | 135 | - | 120mA | ±1 | 18.4 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.92 |
| AD8330 | Analog | 150 | 0 | +50 | 1 | 5 | +6 | 20mA | ±0.5 | - | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP | $4.44 |
| AD8331 | Analog | 120 | -4.5 | +43 | 1 | 0.74 | +5 | 25mA | +0.5 | 7 | - | $5.45 |
| AD8332 | Analog | 120 | -4.5 | +43.5 | 2 | 0.74 | +5 | 58mA | +0.5 | 7 | 28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP | $10.57 |
| AD8334 | Analog | 100 | +4.5 | +43.5 | 4 | 0.74 | +5 | 116mA | +0.5 | 7 | 64-Lead LFCSP | $14.66 |
| AD8335 | Analog | 70 | -10 | +38 | 4 | 1.3 | +5 | 76mA | ±0.2 | 18 | 64-Lead LFCSP | $12.14 |
| AD8336 | Analog | 115 | -14 | +46 | 1 | 3 | ±12 | 25mA | ±0.5 | 11 | 16-Lead LFCSP | $4.59 |
| AD8337 | Analog | 280 | 0 | +24 | 1 | 2.2 | ±5 | 15mA | ±0.25 | - | 8-Lead LFCSP | $2.49 |
| AD8350 | Analog | 900 | +15 | +20 | - | 1.7 | +11 | 28mA | - | 2 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | Analog | 2200 | 0 | +26 | - | 2.7 | +5 | 28mA | - | 13 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | Analog | 2200 | +3 | +25 | - | 2.6 | +5.5 | 37mA | - | 13 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| AD8366 | Digital | 1000 | +4.5 | +20.5 | - | - | - | 180mA | - | - | 32-Lead CSP | - |
| AD8367 | Analog | 500 | -2.5 | +42.5 | 1 | 1.84 | +5.5 | 26mA | ±0.2 | 8.1 | 14-Lead TSSOP | $4.60 |
| AD8368 | Analog | 800 | -12 | +22 | 1 | - | +5 | - | ±0.4 | 13 | 24-Lead LFCSP | $4.60 |
| AD8369 | Digital | 600 | -5 | +40 | 1 | 2 | +5.5 | 37mA | ±0.5 | 0.5 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8370 | Digital | 750 | -11 | +34 | 1 | 2.1 | +5.5 | 78mA | - | 14 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8372 | Digital | 130 | -9 | +32 | 2 | - | +5 | 116mA | ±0.3 | - | 32-Lead CSP | $6.58 |
| AD8375 | Digital | 630 | -4 | +20 | 1 | - | +5 | 125mA | ±0.2 | 19 | 24-Lead LFCSP | $4.54 |
| AD8376 | Digital | 700 | -4 | +20 | 2 | - | +5 | 250mA | ±0.2 | 19 | 32-Lead CSP | $6.57 |
| ADL5330 | Analog | 3000 | -34 | +22 | 1 | - | +5 | 215mA | - | 1.2 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5331 | Analog | 1500 | -14 | +17 | 1 | - | - | 240mA | - | - | - | - |
| ADL5390 | Analog | 2400 | - | +7 | 1 | - | +5 | 130mA | - | 9.6 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5391 | Analog | 2000 | - | +9.5 | 1 | 26.7 | +5 | 135mA | - | 15.1 | 16-Lead LFCSP | $4.95 |
| ADL5561 | - | 2900 | +6 | +15.5 | - | 2.1 | - | 40mA | - | - | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5592 | Digital | 2400 | - | +30.5 | 1 | - | - | 189mA | -0.02 | - | 40-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8330-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $100.61 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ACP-R2 | 最終購入可能日 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $5.43 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ACP-REEL | 最終購入可能日 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $4.44 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8330ACP-REEL7 | 最終購入可能日 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $4.44 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ACPZ-R2 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $5.20 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ACPZ-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $4.44 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ACPZ-RL | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $4.44 | 12/11/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8330ARQ | 製造中 | 16 ld QSOP | 16 | 工業用 | $4.65 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ARQ-REEL | 製造中 | 16 ld QSOP | 16 | 工業用 | $4.65 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ARQ-REEL7 | 製造中 | 16 ld QSOP | 16 | 工業用 | $4.65 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ARQZ | 製造中 | 16 ld QSOP | 16 | 工業用 | $4.44 | 01/01/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ARQZ-R7 | 製造中 | 16 ld QSOP | 16 | 工業用 | $4.44 | 01/01/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8330ARQZ-RL | 製造中 | 16 ld QSOP | 16 | 工業用 | $4.44 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。