AD8264: VGAおよび差動出力アンプ、DCカップル、クワッド、235MHz |
AD8264は、4チャンネル、リニア・デシベルの汎用な可変ゲインアンプ(VGA)で、プリアンプと柔軟な差動出力バッファを備えています。幅広いアプリケーション向けとして、DCカプリングと広帯域の組み合わせによって、非常に優れたパルス処理を行うことのできるアンプでもあります。
各チャンネルはシングルエンドの入力プリアンプ/VGAを含んでおり、広帯域と低歪のパルスアプリケーション向けの高速スルーレートを備えています。コモンモードを備えた6dBの出力バッファは、オフセットの調整が可能で、最新の高速A/Dコンバータ(ADC)と、完全なDCマッチング・レベルが計れるコンバータのリファレンス出力を使って、直接のカプリングが可能となっています。
プリアンプ/VGAの-3dB帯域幅はDC~235MHzで、差動ドライバの帯域幅は80MHzとなっています。フローティングなゲイン制 ...続きを見る
AD8264は、4チャンネル、リニア・デシベルの汎用な可変ゲインアンプ(VGA)で、プリアンプと柔軟な差動出力バッファを備えています。幅広いアプリケーション向けとして、DCカプリングと広帯域の組み合わせによって、非常に優れたパルス処理を行うことのできるアンプでもあります。
各チャンネルはシングルエンドの入力プリアンプ/VGAを含んでおり、広帯域と低歪のパルスアプリケーション向けの高速スルーレートを備えています。コモンモードを備えた6dBの出力バッファは、オフセットの調整が可能で、最新の高速A/Dコンバータ(ADC)と、完全なDCマッチング・レベルが計れるコンバータのリファレンス出力を使って、直接のカプリングが可能となっています。
プリアンプ/VGAの-3dB帯域幅はDC~235MHzで、差動ドライバの帯域幅は80MHzとなっています。フローティングなゲイン制御インターフェースは、高精度でデシベル・リニアな20dB/Vのスケーリングを提供し、種々の外部回路とのインターフェースを容易に行えます。
各チャンネルのゲインはそれぞれ独立して調整可能で、全てのチャンネルは一本のピン、GNLO、をリファレンスとします。複数の出力を備えたD/Aコンバータ(DAC)との組み合わせによって、AD8264の各セクションはキャリブレーションまたはトリム・アンプとして使うこともできます。
VGAセクションのゲイン範囲は24dBです。両極電源での動作にすると、標準的なフォトダイオードやフォトマル(光電子増倍管)のようなグランドされた負荷に電流を吸い込むパルスによって生成される、負電圧のパルスのアプリケーションも可能とします。広帯域に渡るビデオ信号の遅延自在な処理にも、使うことが可能です。差動の出力アンプは、レベル・シフトが便利で、VCOMやOFSxピンを使った単電源ADCとのインターフェースを可能とします。
AD8264は、40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+105℃の電源で動作します。
アプリケーション
| Part# | Gain Control | -3 dB BW (MHz) | Gain Low End (dB) | Gain High End (dB) | Number of Channels | Spectral Noise (nV/rtHz) | Supply Voltage (V) | Supply Current | Gain Accuracy (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD600 | Analog | 35 | 0 | +40 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $16.61 |
| AD602 | Analog | 35 | -10 | +30 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $13.36 |
| AD603 | Analog | 90 | -11 | +31 | 1 | 1.4 | ±5 | 20mA | ±0.5 | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | $5.47 |
| AD604 | Analog | 40 | 0 | +48 | 2 | 0.8 | ±5 | 31mA | ±0.3 | 15 | 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP | $16.45 |
| AD605 | Analog | 40 | -14 | +34 | 2 | 1.8 | +5 | 23mA | ±0.2 | 15 | 16-Lead SOIC | $9.91 |
| AD8260 | Digital | 180 | -6 | +24 | 1 | 2.4 | +3.3 | 28mA | +0.25 | - | - | $3.84 |
| AD8264 | Analog | 235 | 0 | +24 | 4 | 2.3 | ±5 | 99mA | +2 | - | 40-Lead LFCSP | $11.95 |
| AD8320 | Digital | 150 | -10 | +26 | 1 | 53 | +12 | 105mA | ±0.2 | 22.5 | 20-Lead SOIC | - |
| AD8321 | Digital | 120 | -27.4 | +26 | 1 | 20 | +9 | 90mA | ±1 | 19.5 | 20-Lead SOIC | $4.40 |
| AD8322 | Digital | 180 | -12.6 | +29.5 | 1 | 64 | +5 | 113mA | ±2 | 19 | 28-Lead TSSOP | $3.19 |
| AD8323 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | - | +5 | - | - | - | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8324 | Digital | 100 | -25.5 | +33.5 | 1 | 157 | +3.3 | 207mA | ±1 | 21 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.73 |
| AD8325 | Digital | 100 | -29.5 | +30 | 1 | 56 | +5 | 133mA | ±1 | 18.5 | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8326 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | 100 | ±5 | 157mA | ±1 | 26.5 | 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP | $3.95 |
| AD8327 | Digital | 160 | -18 | +30 | 1 | 64 | +5 | 105mA | ±1 | 18 | 20-Lead TSSOP | $3.80 |
| AD8328 | Digital | 107 | -27.5 | +31.5 | 1 | 135 | - | 120mA | ±1 | 18.4 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.92 |
| AD8330 | Analog | 150 | 0 | +50 | 1 | 5 | +6 | 20mA | ±0.5 | - | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP | $4.44 |
| AD8331 | Analog | 120 | -4.5 | +43 | 1 | 0.74 | +5 | 25mA | +0.5 | 7 | - | $5.45 |
| AD8332 | Analog | 120 | -4.5 | +43.5 | 2 | 0.74 | +5 | 58mA | +0.5 | 7 | 28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP | $10.57 |
| AD8334 | Analog | 100 | +4.5 | +43.5 | 4 | 0.74 | +5 | 116mA | +0.5 | 7 | 64-Lead LFCSP | $14.66 |
| AD8335 | Analog | 70 | -10 | +38 | 4 | 1.3 | +5 | 76mA | ±0.2 | 18 | 64-Lead LFCSP | $12.14 |
| AD8336 | Analog | 115 | -14 | +46 | 1 | 3 | ±12 | 25mA | ±0.5 | 11 | 16-Lead LFCSP | $4.59 |
| AD8337 | Analog | 280 | 0 | +24 | 1 | 2.2 | ±5 | 15mA | ±0.25 | - | 8-Lead LFCSP | $2.49 |
| AD8350 | Analog | 900 | +15 | +20 | - | 1.7 | +11 | 28mA | - | 2 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | Analog | 2200 | 0 | +26 | - | 2.7 | +5 | 28mA | - | 13 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | Analog | 2200 | +3 | +25 | - | 2.6 | +5.5 | 37mA | - | 13 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| AD8366 | Digital | 1000 | +4.5 | +20.5 | - | - | - | 180mA | - | - | 32-Lead CSP | - |
| AD8367 | Analog | 500 | -2.5 | +42.5 | 1 | 1.84 | +5.5 | 26mA | ±0.2 | 8.1 | 14-Lead TSSOP | $4.60 |
| AD8368 | Analog | 800 | -12 | +22 | 1 | - | +5 | - | ±0.4 | 13 | 24-Lead LFCSP | $4.60 |
| AD8369 | Digital | 600 | -5 | +40 | 1 | 2 | +5.5 | 37mA | ±0.5 | 0.5 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8370 | Digital | 750 | -11 | +34 | 1 | 2.1 | +5.5 | 78mA | - | 14 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8372 | Digital | 130 | -9 | +32 | 2 | - | +5 | 116mA | ±0.3 | - | 32-Lead CSP | $6.58 |
| AD8375 | Digital | 630 | -4 | +20 | 1 | - | +5 | 125mA | ±0.2 | 19 | 24-Lead LFCSP | $4.54 |
| AD8376 | Digital | 700 | -4 | +20 | 2 | - | +5 | 250mA | ±0.2 | 19 | 32-Lead CSP | $6.57 |
| ADL5330 | Analog | 3000 | -34 | +22 | 1 | - | +5 | 215mA | - | 1.2 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5331 | Analog | 1500 | -14 | +17 | 1 | - | - | 240mA | - | - | - | - |
| ADL5390 | Analog | 2400 | - | +7 | 1 | - | +5 | 130mA | - | 9.6 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5391 | Analog | 2000 | - | +9.5 | 1 | 26.7 | +5 | 135mA | - | 15.1 | 16-Lead LFCSP | $4.95 |
| ADL5561 | - | 2900 | +6 | +15.5 | - | 2.1 | - | 40mA | - | - | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5592 | Digital | 2400 | - | +30.5 | 1 | - | - | 189mA | -0.02 | - | 40-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8264-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $172.41 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8264ACPZ | 製造中 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工業用 | $14.54 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8264ACPZ-R7 | 製造中 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工業用 | $14.54 | - | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8264ACPZ-RL | 製造中 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。