AD8327:  CATVライン・ドライバ、5V、粗調整電力制御

AD8327は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、48.16dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、6.02dB/メジャー・キャリーでゲインを変化させることができます。

特長

  • リバース・パス伝送に関するDOCSIS規格をサポート
  • 48.16dBレンジに渡って、6.02dBステップの可変ゲイン
  • 低歪み@60dBm出力
    -63dBcSFDR@21MHz
    -57dBcSFDR@42MHz
  • 出力ノイズレベル
    160kHzで-47dBmV
  • トランスミット・イネーブル/ディセーブル時でも出力インピーダンス75Ωを保持
  • 帯域幅:160MHz(フル・ゲイン・レンジ)
  • 5V単電源動作
  • SPIインターフェースをサポート

Diagrams

AD8327 Diagram
Functional Block Diagram for AD8327

仕様

Supply Voltage (V) +5V
Gain Low End (dB) -18dB
Gain High End (dB) +30dB
-3 dB BW (MHz) 160MHz
Spectral Noise (nV/rtHz) 64nV/rtHz
Gain Accuracy (dB) ±1dB
Supply Current (max) 105mA
Package 20-Lead TSSOP

その他の製品を探す

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

AD8260 - High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps

AD8639 - 16V Dual Auto-Zero, Rail-to-Rail Output, Precision Amplifier

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA ±1 26.5 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP $3.95
AD8327 Digital 160 -18 +30 1 64 +5 105mA ±1 18 20-Lead TSSOP $3.80