AD8325:  CATVライン・ドライバ、5V、ファイン・ステップ・電力制御

AD8325は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59.45dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.7526dB/LSBでゲインを変化させることができます。

この製品には評価用ボー ...続きを見る

AD8325:  CATVライン・ドライバ、5V、ファイン・ステップ・電力制御

製品概要

AD8325は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59.45dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.7526dB/LSBでゲインを変化させることができます。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8325-EVALでご注文ください。

特長

  • リバース・パス伝送に関するDOCSIS規格をサポート
  • 59.45dBレンジに渡って、0.75dBステップの可変ゲイン
  • 低歪み@61dBm出力
    -57dBcSFDR@21MHz
    -55dBcSFDR@42MHz
  • 出力ノイズレベル
    160kHzで-48dBmV
  • パワーアップ/パワーダウン時でも出力インピーダンス75Ωを保持
  • 帯域幅:100MHz(フル・ゲイン・レンジ)
  • 電源電圧:5V
  • SPIインターフェースをサポート

Diagrams

AD8325 Diagram
Functional Block Diagram for AD8325

仕様

Supply Voltage (V) +5V
Gain Low End (dB) -29.5dB
Gain High End (dB) +30dB
-3 dB BW (MHz) 100MHz
Spectral Noise (nV/rtHz) 56nV/rtHz
Gain Accuracy (dB) ±1dB
Supply Current (max) 133mA
Package 28-Lead TSSOP

その他の製品を探す

AD8639 - 16V Dual Auto-Zero, Rail-to-Rail Output, Precision Amplifier

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

AD8260 - High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA ±1 26.5 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP $3.95
AD8327 Digital 160 -18 +30 1 64 +5 105mA ±1 18 20-Lead TSSOP $3.80
AD8328 Digital 107 -27.5 +31.5 1 135 - 120mA ±1 18.4 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.92
AD8330 Analog 150 0 +50 1 5 +6 20mA ±0.5 - 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP $4.44
AD8331 Analog 120 -4.5 +43 1 0.74 +5 25mA +0.5 7 - $5.45
AD8332 Analog 120 -4.5 +43.5 2 0.74 +5 58mA +0.5 7 28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP $10.57
AD8334 Analog 100 +4.5 +43.5 4 0.74 +5 116mA +0.5 7 64-Lead LFCSP $14.66
AD8335 Analog 70 -10 +38 4 1.3 +5 76mA ±0.2 18 64-Lead LFCSP $12.14
AD8336 Analog 115 -14 +46 1 3 ±12 25mA ±0.5 11 16-Lead LFCSP $4.59
AD8337 Analog 280 0 +24 1 2.2 ±5 15mA ±0.25 - 8-Lead LFCSP $2.52
AD8367 Analog 500 -2.5 +42.5 1 1.84 +5.5 26mA ±0.2 8.1 14-Lead TSSOP $4.60
AD8368 Analog 800 -12 +22 1 - +5 - ±0.4 13 24-Lead LFCSP $4.60
AD8369 Digital 600 -5 +40 1 2 +5.5 37mA ±0.5 0.5 16-Lead TSSOP $4.25
AD8370 Digital 700 +25 +34 1 2.1 +5.5 78mA - 14 16-Lead TSSOP $4.25
AD8375 Digital 690 -4 +20 1 - +5 130mA ±0.2 19 24-Lead LFCSP $4.54
AD8376 Digital 690 -4 +20 2 - +5 260mA ±0.2 19 32-Lead CSP $6.57
ADL5330 Analog 3000 -34 +22 1 - +5 240mA - 1.2 24-Lead LFCSP $5.04
ADL5390 Analog 2400 - +7 1 - +5 130mA - 9.6 24-Lead LFCSP $7.59
ADL5391 Analog 2000 - +9.5 1 26.7 +5 135mA - 15.1 16-Lead LFCSP $4.95
ADL5592 Digital 2400 - +30.5 1 - - - -0.02 - 40-Lead LFCSP -

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る