AD8321:  高性能ライン・ドライバ、54dBのデジタル制御可変ゲイン

AD8321は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS(アップストリーム)規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。7ビットのシリアル・ワードにより、53dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。

この製品には評価用ボードがあります。製品番 ...続きを見る

AD8321:  高性能ライン・ドライバ、54dBのデジタル制御可変ゲイン

製品概要

AD8321は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS(アップストリーム)規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。7ビットのシリアル・ワードにより、53dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8321-EVALでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。

特長

  • ゲイン応答(dB)が53dBを超える範囲でリニア
    出力インピーダンスを75Ω一定に維持
     パワーアップ状態とパワーダウン状態
     ライン変成器が不要
  • 低歪み駆動:75Ω負荷で11dBmを超える信号を駆動
     42MHzで-53dBcのSFDR
  • 非常に低い出力ノイズレベル
  • 帯域幅:235MHz(最小ゲイン)
  • 9Vの単電源動作
  • パワーダウン機能
  • SPIインターフェースをサポート
  • 低価格

Diagrams

AD8321 Diagram
Functional Block Diagram for AD8321

仕様

Supply Voltage (V) +9V
Gain Low End (dB) -27.4dB
Gain High End (dB) +26dB
-3 dB BW (MHz) 120MHz
Spectral Noise (nV/rtHz) 20nV/rtHz
Gain Accuracy (dB) ±1dB
Supply Current (max) 90mA
Package 20-Lead SOIC

その他の製品を探す

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

AD8639 - 16V Dual Auto-Zero, Rail-to-Rail Output, Precision Amplifier

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA