SPICEシミュレーション・ソフト
アナログ・デバイセズのNI Multisim

アナログ・デバイセズとNI Electronics Workbench Groupは、NI Multisim™ Analog Devices® Editionによって、アナログ・デバイセズの部品評価用に作られたNI Multisimの無料ダウンロード版を回路基板設計者の皆さまに提供いたします。この使いやすい対話型のSPICEシミュレータによって、コストと時間がかかるプロトタイピング作業が簡単になります。
NI Multisim Analog Devices Editionで、できること:
- シミュレーション済みの部品評価回路を制作し、800以上のアナログ・デバイセズのオペアンプ、スイッチ、電圧リファレンスの挙動をスピーディに評価できます。
- 最大25の部品を備えた回路トポロジーを選んで、試験対象のユニットを調べることができます。
- オシロスコープや問題発生時の解析など、組み込まれた計器や分析を使用できます。
- 部品を簡単に取り替えることができるため、最適な設計オプションを見つけることができます。
- Analog Devices Design Centerにリンクして、その他のオンライン評価ツールを利用できます。
- アナログ・デバイセズの各部品の製品ページとデータシートにすぐにアクセスできます。
- NI Multisimの完全版にアップグレードすれば、設計を完成させ、NI Ultiboardで基板レイアウトに転送できます。
今すぐ回路の制作を始めるには:NI Multisim Analog Devices Edition (.exe, 183 MB)をダウンロードします。
関連資料: