AD204: アイソレーション・アンプ、外部クロック駆動、低価格、小型 |
AD202/AD204は汎用2ポート・トランス結合アイソレーション・アンプで、直接接続なしで入力信号の計測、処理、送信を実行しなければならない広範なアプリケーションに適しています。いずれのデバイスも業界標準アイソレーション・アンプであり、信号絶縁と電力絶縁の完全な絶縁機能を実現し、シングル・パッケージの小型プラスチックSIPまたはDIP型パッケージで提供しています。AD202とAD204の大きな違いは、AD202が+15V DC電源から直接駆動するのに対して、AD204はAD246クロック・ドライバ(推奨)などからの外部供給クロックで駆動する点です。
AD202/AD204は、内部のトランス結合を使用して、アイソレーション・アンプの入力段と出力段の間にガルバニック絶縁を提供します。フル機能を装備しているため、外部DC/DCコンバータは必要ありません。このため設計の際に ...続きを見る
AD202/AD204は汎用2ポート・トランス結合アイソレーション・アンプで、直接接続なしで入力信号の計測、処理、送信を実行しなければならない広範なアプリケーションに適しています。いずれのデバイスも業界標準アイソレーション・アンプであり、信号絶縁と電力絶縁の完全な絶縁機能を実現し、シングル・パッケージの小型プラスチックSIPまたはDIP型パッケージで提供しています。AD202とAD204の大きな違いは、AD202が+15V DC電源から直接駆動するのに対して、AD204はAD246クロック・ドライバ(推奨)などからの外部供給クロックで駆動する点です。
AD202/AD204は、内部のトランス結合を使用して、アイソレーション・アンプの入力段と出力段の間にガルバニック絶縁を提供します。フル機能を装備しているため、外部DC/DCコンバータは必要ありません。このため設計の際に、必要な回路のオーバーヘッドを最小限に抑え、設計とコンポーネントの全コストを低減できます。
AD202/AD204の設計では、入力段の汎用多目的オペアンプの可用性を含め、フレキシビリティや使い勝手を最大限考慮しています。どちらも、バイポーラ±5V出力範囲、1~100V/Vの調整可能なゲイン範囲、±0.025%(max)の非直線性(Kグレード)、130dBのCMRを提供します。AD204は35mWの低消費電力を実現します。
アプリケーション
| Part# | # Ports/Ch | Supply Voltage (V) | Supply Current | Isolation Voltage (Vrms) | Bandwidth G = 1 (kHz) | Gain | Input Range (V) | Nonlinearity (%) | Output Amplifier | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD202 | 2 | +15 | 5 | 1500 | 5 | 1 to 100 | ±5 | 0.025 | - | $29.82 |
| AD203 | 2 | +15 | 20 | 1500 | 10 | 1 to 10 | ±10 | 0.025 | X | $91.37 |
| AD204 | 2 | n/a | n/a | 1500 | 5 | 1 to 100 | ±5 | 0.025 | - | $26.82 |
| AD208 | 2 | n/a | n/a | 1500 | 4 | 1 to 1000 | ±5 | 0.0125 | - | $72.93 |
| AD210 | 3 | +15 | 50 | 2500 | 20 | 1 to 100 | ±10 | 0.012 | X | $46.52 |
| AD215 | 2 | ±15 | 40 | 1500 | 120 | 1 to 100 | ±10 | 0.01 | X | $44.05 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD204JN | 製造中 | 10 ld PDIP (for AD202/204) | 10 | 工業用 | $27.36 | $26.82 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD204JY | 製造中 | 10 pin SIP (AD204) | 10 | 工業用 | $27.36 | $26.82 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD204KN | 製造中 | 10 ld PDIP (for AD202/204) | 10 | 工業用 | $31.74 | $30.64 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD204KY | 製造中 | 10 pin SIP (AD204) | 10 | 工業用 | $31.74 | $30.64 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。