content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Input Stage In-Amps
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除













Part#
Results: 5
日本語データシートProduct DescriptionSingle/DualGain Setting MethodCMRRBandwidth @ G=10Gain (max)Min CMRR @ 60 Hz Min GainMin CMRR @60Hz Max GainVcc-VeeSupply Current Input Offset VoltagePrice* (1000 pcs.)
Sort     
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
             
AD8226 
Wide Supply R-R out IASingle/DualResistor105160+995dB80dB105dB2.2V to 36V400µA+200 $1.05
AD8250 
Software ProgrammableDualDigital; Pin983000+10dB80dB98dB10V to 34V4.5mA+200 $5.01
AD8253 
Software ProgrammableDualDigital; Pin1004000+1,000dB80dB100dB10V to 34V5.3mA+150 $4.95
AD8275 
Level Shifting ACD DriverSingleResistor86-+0.2dB96dB96dB3.3V to 15V1.9mA+500 $1.60
AD8295 
Precision Instrumentation Amplifier with Signal Processing Amplifiers DualResistor140750+1,000dB80dB130dB4.6V to 36V2.3mA+120 $2.03
Process Control
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる