AD8225: 計装アンプ、ゲイン5、高精度 |
AD8225は固定ゲイン5を備えた計装アンプで、これまでにないレベルの性能を発揮します。優れたCMRRにより、高周波のコモン・モード電圧(80dB(min)@10kHz)を除去できます。この結果、電線や工業用機器などの放射源からの大きな周辺ノイズ・レベルを除去します。拡張されたCMV範囲を備えているため、電源電圧が低くても高レベルのコモン・モードDC電圧の存在する状態で低レベルの差動信号を抽出できます。
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8225-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $74.58 | $74.58 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8225AR | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8225AR-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8225AR-REEL7 | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8225ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.88 | $3.29 | 03/26/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8225ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.88 | $3.29 | 03/26/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8225ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.88 | $3.29 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。