content here.
content here.

ADA4950-1:  差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能、G=1、2、3

ADA4950-1/ADA4950-2は、フィードバックとゲイン用の抵抗を内蔵した ADA4932-1/ADA4932-2のゲイン選択可能バージョンで、この製品もフィードバックとゲイン用の抵抗を内蔵しています。これらの製品は、シングルエンド入力-差動出力または差動入力-差動出力として、高性能なA/Dコンバータを駆動する際に理想的な選択肢となります。出力同相モード電圧は、内部同相モード帰還ループを使ってユーザーが調整できるため、ADA4950-xの出力をA/Dコンバータの入力にマッチングさせることができます。また、内部帰還ループは優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。

1、2、および3倍の差動ゲインの構成は、内部フィードバック・ネットワークを外部で接続してアンプのクローズド・ループ・ゲインを設定できるため、容易に実現できます。

...続きを見る

ADA4950-1:  差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能、G=1、2、3

製品概要

ADA4950-1/ADA4950-2は、フィードバックとゲイン用の抵抗を内蔵した ADA4932-1/ADA4932-2のゲイン選択可能バージョンで、この製品もフィードバックとゲイン用の抵抗を内蔵しています。これらの製品は、シングルエンド入力-差動出力または差動入力-差動出力として、高性能なA/Dコンバータを駆動する際に理想的な選択肢となります。出力同相モード電圧は、内部同相モード帰還ループを使ってユーザーが調整できるため、ADA4950-xの出力をA/Dコンバータの入力にマッチングさせることができます。また、内部帰還ループは優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。

1、2、および3倍の差動ゲインの構成は、内部フィードバック・ネットワークを外部で接続してアンプのクローズド・ループ・ゲインを設定できるため、容易に実現できます。

ADA4950-1/ADA4950-2は、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム (SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪み、かつ低消費電力での低ノイズを実現しています。ADA4950-xは、低オフセットと優れたダイナミック性能を持つため、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに適しています。

ADA4950-xはPbフリーの3 mm × 3 mm 16ピン LFCSPパッケージ(ADA4950-1、シングル)またはPbフリーの4 mm × 4 mm 24ピン LFCSPパッケージ (ADA4950-2、デュアル)を採用しています。ピン配置は、PCB レイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。ADA4950-1とADA4950-2の動作は-40℃~+105°C の温度範囲で規定され、+3V~±5Vの電源で動作します。

アプリケーション
  • A/Dコンバータ ドライバ
  • シングルエンド信号を差動に変換
  • IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
  • 差動バッファ
  • ライン・ドライバ
  • St

    セミナー&トレーニング&チュートリアル

    Ts

    ツール、ソフトウェア&シミュレーションモデル

    • ライン・ドライバ
    • 高速
      -3dB帯域幅:850MHz(G=+1)
      0.1dB平坦特性:210MHz、 VOUT, dm = 2 V p-p, RL, dm = 200 ΩΩ
      スルーレート:2,900 V/μs
      25%~75% 0.1%へのセトリング・タイム:9ns
    • 低消費電力:チャンネル当たり9.5 mA
    • 低高調波歪み:
      SFDR:108dBc@10MHz
      SFDR:98dBc@20MHz
    • 低出力電圧ノイズ:9.2 nV/√Hz、G=1、RTO
    • オフセット電圧: ±0.2 mV(typ)
    • 差動ゲイン設定:1、2、3
    • 差動から差動またはシングルエンドから差動への変換動作
    • 調整可能な出力同相モード電圧
    • 入力コモンモード範囲はVBEによってシフト可能
    • 広い電源電圧範囲:+3 V~±5 V
    • 16ピンと24ピンLFCSPパッケージを採用
    • -3 dB BW (MHz): 750MHz
    • Minimum Gain (Acl): 1
    • Supply Current : 9.5mA
    • Slew Rate (V/us): 2900V/µs
    • Distortion (2nd) (dBc): -80dBc
    • Distortion (3rd) (dBc): -84dBc
    • Package: 16-Lead LFCSP,24-Lead LFCSP

    ADA4950-1 機能ブロック図

    Part# -3 dB BW (MHz) Minimum Gain (Acl) Voltage Supply (V) Supply Current Slew Rate (V/us) Distortion (2nd) (dBc) Distortion (3rd) (dBc) Package Price* (1000-4999)
    AD6630 700 - +/- 5 30mA 3700 - - 16-Lead SOIC $4.18
    AD8132 350 1 +/- 5 10.7mA 1200 -97 -100 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC $1.67
    AD8137 110 1 +/- 6 3.6mA 450 -85 -85 8-Lead SOIC $1.10
    AD8138 320 1 +/- 5 20mA 1500 -94 -114 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.75
    AD8139 410 1 5 to 12 24.5mA 800 -90 -105 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.75
    AD8350 900 - 4 to 11 28mA 2000 -66 -65 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52
    AD8351 2200 1 3 to 5.5 28mA 13000 -79 -81 10-Lead uSOIC $2.68
    AD8352 2200 - 3 to 5.5 37mA 11000 -83 -83 16-Lead LFCSP $3.53
    ADA4922-1 38 1 +/- 12 9.4mA 730 -116 -109 - $3.63
    ADA4927-1 2300 1 4.5 to 11 22.1mA 5000 -87 -89 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4927-2 2300 1 4.5 to 11 22.1mA 5000 -87 -89 24-Lead LFCSP $6.29
    ADA4932-1 560 1 3 to 11 9.6mA 410 -72 -80 16-Lead LFCSP $2.95
    ADA4932-2 560 1 3 to 11 9.6mA 410 -72 -80 24-Lead LFCSP $5.29
    ADA4937-1 1900 1 3 to 5.25 39.5mA 6000 -70 -84 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4937-2 1900 1 3 to 5.25 42mA 6000 -77 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.69
    ADA4938-1 1000 1 4.5 to 11 40mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $3.79
    ADA4938-2 1000 1 4.5 to 11 36.5mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.69
    ADA4939-1 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -95 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4939-2 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -91 16-Lead LFCSP $5.69
    ADA4941-1 30 2 - 2.3mA 22 -75 -71 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC $2.42
    ADA4950-1 750 1 3 to 11 9.5mA 2900 -80 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $2.99
    ADA4950-2 750 1 3 to 11 9.5mA 2900 -80 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.29
    ADL5561 2900 6 3.3 40mA 9800 -95 -87 16-Lead LFCSP $3.68
    ADL5562 3300 6 3.3 80mA 9800 -104 -87 16-Lead LFCSP $3.68

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。