Download 英語データシート Rev A, 03/2009 (pdf 679kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
ADA4941-1: 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
ADA4941-1は、消費電力の厳しいシステムでの最大18ビットまでのADCを対象とする低消費電力で低ノイズの差動ドライバです。ADA4941-1は、使い易いシングルエンド/差動変換に構成されており、ゲイン=2の設定に対しては外付け部品が不要です。2より大きいゲインを実現するときは、抵抗帰還回路を追加することができます。ADA4941-1は、高分解能ADCの駆動で重要な低歪みや高SNRのような長所を提供します。
このADA4941-1は、広い入力電圧範囲(5V単電源で0V~3.9V)、レールtoレール出力、高入力インピーダンス、ユーザ調整可能なゲインを持っており、バッテリ駆動のデバイスや単電源のデータ・アクイジション・システムなどの、さまざまな低消費電力アプリケーションで採用されている、差動入力の単電源 ADCを駆動するようにデザインされています。
ADA4 ...続きを見る
ADA4941-1は、消費電力の厳しいシステムでの最大18ビットまでのADCを対象とする低消費電力で低ノイズの差動ドライバです。ADA4941-1は、使い易いシングルエンド/差動変換に構成されており、ゲイン=2の設定に対しては外付け部品が不要です。2より大きいゲインを実現するときは、抵抗帰還回路を追加することができます。ADA4941-1は、高分解能ADCの駆動で重要な低歪みや高SNRのような長所を提供します。
このADA4941-1は、広い入力電圧範囲(5V単電源で0V~3.9V)、レールtoレール出力、高入力インピーダンス、ユーザ調整可能なゲインを持っており、バッテリ駆動のデバイスや単電源のデータ・アクイジション・システムなどの、さまざまな低消費電力アプリケーションで採用されている、差動入力の単電源 ADCを駆動するようにデザインされています。
ADA4941-1は、AD7687、AD7690、AD7691のような16ビットと18ビットのPulSAR® ADCの駆動に最適です。
ADA4941-1は、低電源電流で18ビット性能を実現するアンプを可能にする、アナログ・デバイセズ独自の第2世代XFCB製造プロセスで製造されています。
ADA4941-1は小型8ピン LFCSPまたは標準 8ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲で仕様が規定されています。
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
ここがおススメ! 差動単電源ADCの駆動に最適です。低ノイズで18ビットのADCも駆動できます。高性能でも2.7Vから動作し、2.3mAという低電流です。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADA4941-1YCPZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 28mA | 2000 | -66 | -65 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 28mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -83 | -83 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4932-1 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 16-Lead LFCSP | $2.95 |
| ADA4932-2 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
| ADA4950-1 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $2.99 |
| ADA4950-2 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5561 | 2900 | 6 | 3.3 | 40mA | 9800 | -95 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5562 | 3300 | 6 | 3.3 | 80mA | 9800 | -104 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4941-1YCPZ-R2 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | Auto | $2.84 | $2.84 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4941-1YCPZ-R7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | Auto | - | $2.42 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4941-1YCPZ-RL | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | Auto | - | $2.42 | 01/22/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADA4941-1YRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | $2.84 | $2.42 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4941-1YRZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | - | $2.42 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4941-1YRZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | - | $2.42 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。