ADA4937-2: ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル) |
ADA4937-2は低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力 同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調 波歪みも抑制できます。
ADA4937-2では、差動出力のゲイン設定が簡単です。4本の抵抗で構成される簡単な外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインが決まります 。
ADA4937-1は、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスによって製造されており、歪みはきわめて低く、入力電圧ノイ ズもわずか2.2nV/√Hzです。低いDCオフセットと優れた動的性能をもつADA4937- ...続きを見る
ADA4937-2は低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。DC~100MHzの範囲で最大16ビットの分解能をもつ高性能ADCを駆動するのに最適です。出力 同相電圧のレベルを調整して、ADCの入力に合わせることができます。同相帰還ループを内蔵しているため、卓越した出力バランスが得られるだけでなく、偶数次の高調 波歪みも抑制できます。
ADA4937-2では、差動出力のゲイン設定が簡単です。4本の抵抗で構成される簡単な外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインが決まります 。
ADA4937-1は、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補型バイポーラ・プロセスによって製造されており、歪みはきわめて低く、入力電圧ノイ ズもわずか2.2nV/√Hzです。低いDCオフセットと優れた動的性能をもつADA4937-2は、さまざまなデータ・アクイジション/信号処理アプリケーションに最適です。
ADA4937-1(シングル)は、3mm×3mm、16ピンの鉛フリーLFCSPを採用しています。ADA4937-2(デュアル)は4×4mm、鉛フリーの24ピンLFSPパッケージとなっています。ピン配置は、PCボードのレイアウトを容易にし、デバイスでの歪み特性が最小になるように最適化されています。 ADA4937-1の動作可能温度範囲は-40℃~+105℃で、ADA4937-2は-40℃~+85℃となっています。また両デバイスとも3.3Vまたは5V電源で動作します。
アプリケーション
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 28mA | 2000 | -66 | -65 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 28mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -83 | -83 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4932-1 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 16-Lead LFCSP | $2.95 |
| ADA4932-2 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
| ADA4950-1 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $2.99 |
| ADA4950-2 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5561 | 2900 | 6 | 3.3 | 40mA | 9800 | -95 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5562 | 3300 | 6 | 3.3 | 80mA | 9800 | -104 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4937-2YCPZ-R2 | 製造中 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) | 24 | 工業用 | $6.69 | $6.69 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4937-2YCPZ-R7 | 製造中 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) | 24 | 工業用 | - | $5.69 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4937-2YCPZ-RL | 製造中 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) | 24 | 工業用 | - | $5.69 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADDIFAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。