ADA4927-2: 差動アンプ、ADCドライバ、超低歪み、電流帰還型 |
ADA4927は、低ノイズ、超低歪み、高速の電流帰還型差動アンプで、DC~100 MHzで最大16ビットの分解能を持つ高性能A/Dコンバータの駆動に最適です。出力のコモンモード・レベルは、A/Dコンバータの入力で要求されるコモンモード・レベルに容易にマッチさせることができます。また、内部のコモンモード帰還ループは、優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。
差動のゲイン構成は、4つの抵抗器からなるネットワークを外部フィードバックに使って、簡単に実現できます。電流帰還のアーキテクチャは、それぞれのクローズド・ループ・ゲインに近いループゲインが得られ、電圧帰還アンプよりも高いゲインにおいての広い帯域幅、低歪み、低ノイズそして低消費電力を達成することが可能です。
ADA4927は、アナログ・デバイセズのシリコン・ゲルマニウム (SiG ...続きを見る
ADA4927は、低ノイズ、超低歪み、高速の電流帰還型差動アンプで、DC~100 MHzで最大16ビットの分解能を持つ高性能A/Dコンバータの駆動に最適です。出力のコモンモード・レベルは、A/Dコンバータの入力で要求されるコモンモード・レベルに容易にマッチさせることができます。また、内部のコモンモード帰還ループは、優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。
差動のゲイン構成は、4つの抵抗器からなるネットワークを外部フィードバックに使って、簡単に実現できます。電流帰還のアーキテクチャは、それぞれのクローズド・ループ・ゲインに近いループゲインが得られ、電圧帰還アンプよりも高いゲインにおいての広い帯域幅、低歪み、低ノイズそして低消費電力を達成することが可能です。
ADA4927は、アナログ・デバイセズのシリコン・ゲルマニウム (SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されおり、非常に低レベルの歪み、わずか1.3nV/√Hz.の小さな入力電圧ノイズを実現しています。ADA4927は、低いDCオフセットと優れたダイナミック性能を持つため、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに適しています。
ADA4927-2は3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)、ADA4817-2は4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)を採用しています。ピン配置は、PCBレイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。これらの製品は、-40℃~+105℃の温度範囲にわたる動作で仕様規定されています。
アプリケーション
詳細については、データシートを参照してください。
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 28mA | 2000 | -66 | -65 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 28mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -83 | -83 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4932-1 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 16-Lead LFCSP | $2.95 |
| ADA4932-2 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
| ADA4950-1 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $2.99 |
| ADA4950-2 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5561 | 2900 | 6 | 3.3 | 40mA | 9800 | -95 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5562 | 3300 | 6 | 3.3 | 80mA | 9800 | -104 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4927-2YCPZ-R2 | 製造中 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) | 24 | 工業用 | $6.79 | $6.79 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4927-2YCPZ-R7 | 製造中 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) | 24 | 工業用 | $ | $6.29 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4927-2YCPZ-RL | 製造中 | 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) | 24 | 工業用 | $ | $6.29 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADDIFAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。