AD8352: 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
AD8352は、RF/IFアプリケーションに最適な高性能差動アンプです。最大200MHzの周波数で80dBを上回るSFDR性能を備えているため、12~16ビットの高速A/Dコンバータ(ADC)にとって理想的なドライバです。
他の広帯域差動アンプとは異なり、本デバイスはゲイン設定抵抗(RG)を信号入力から絶縁するバッファを備えています。そのため、3~24dBのゲインに対して一定の3kΩ入力抵抗を維持でき、マッチング要件や入力ドライバ要件が軽減されます。AD8352は100Ω(公称)の差動出力抵抗を備えており、500MHzを超える周波数での広帯域・低歪み性能について最適化されています。これらの属性と共に広範なゲイン調整機能を持っているため、低歪み、低ノイズ、低消費電力が重要な要素となる汎用のIF/ブロードバンド・アプリケーションに非常に適しています ...続きを見る
AD8352は、RF/IFアプリケーションに最適な高性能差動アンプです。最大200MHzの周波数で80dBを上回るSFDR性能を備えているため、12~16ビットの高速A/Dコンバータ(ADC)にとって理想的なドライバです。
他の広帯域差動アンプとは異なり、本デバイスはゲイン設定抵抗(RG)を信号入力から絶縁するバッファを備えています。そのため、3~24dBのゲインに対して一定の3kΩ入力抵抗を維持でき、マッチング要件や入力ドライバ要件が軽減されます。AD8352は100Ω(公称)の差動出力抵抗を備えており、500MHzを超える周波数での広帯域・低歪み性能について最適化されています。これらの属性と共に広範なゲイン調整機能を持っているため、低歪み、低ノイズ、低消費電力が重要な要素となる汎用のIF/ブロードバンド・アプリケーションに非常に適しています。とりわけ、駆動ADCのほか、ミキサー、ピン・ダイオード減衰器、SAWフィルタ、およびマルチエレメント・ディスクリート・デバイスなどに最適です。コンパクトな3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作します。
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 28mA | 2000 | -66 | -65 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 28mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -83 | -83 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4932-1 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 16-Lead LFCSP | $2.95 |
| ADA4932-2 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
| ADA4950-1 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $2.99 |
| ADA4950-2 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5561 | 2900 | 6 | 3.3 | 40mA | 9800 | -95 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5562 | 3300 | 6 | 3.3 | 80mA | 9800 | -104 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8352-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $100.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8352ACPZ-R2 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8352ACPZ-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8352ACPZ-WP | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $3.96 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。