Download 英語データシート Rev B, 10/2007 (pdf 678kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8139: 差動ADCドライバ、低ノイズ、レールtoレール |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD8139は、レールtoレール出力を備えた超低ノイズ、高性能の差動アンプです。低いノイズ、高いSFDR、広い帯域幅によって、分解能が18ビットまでのA/Dコンバータ(ADC)の駆動用に最適です。AD8139は簡単に利用でき、しかも内部に同相帰還アーキテクチャを採用しているため、1本のピンに印加する電圧で出力同相電圧を制御できます。さらに、内部帰還ループによって、非常に優れた出力平衡を維持するとともに、偶数次の高調波歪み成分も抑えます。AD8139では、完全差動およびシングルエンド/差動変換のゲイン設定が簡単にできます。合計4つの抵抗で構成されるシンプルな外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定します。
AD8139は、アナログ・デバイセズ独自の第2世代XFCBプロセスで製造されており、わずか2.25nV/ の低入力電圧ノイズで、低歪み ...続きを見る
AD8139は、レールtoレール出力を備えた超低ノイズ、高性能の差動アンプです。低いノイズ、高いSFDR、広い帯域幅によって、分解能が18ビットまでのA/Dコンバータ(ADC)の駆動用に最適です。AD8139は簡単に利用でき、しかも内部に同相帰還アーキテクチャを採用しているため、1本のピンに印加する電圧で出力同相電圧を制御できます。さらに、内部帰還ループによって、非常に優れた出力平衡を維持するとともに、偶数次の高調波歪み成分も抑えます。AD8139では、完全差動およびシングルエンド/差動変換のゲイン設定が簡単にできます。合計4つの抵抗で構成されるシンプルな外部帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定します。
AD8139は、アナログ・デバイセズ独自の第2世代XFCBプロセスで製造されており、わずか2.25nV/ の低入力電圧ノイズで、低歪みを可能にします。
AD8139は、ボディの下側に露出パドル(EP)がある8ピンSOICパッケージで提供しています。-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で定格性能が規定されています。
アプリケーション
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8139ACPZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 28mA | 2000 | -66 | -65 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 28mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -83 | -83 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4932-1 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 16-Lead LFCSP | $2.95 |
| ADA4932-2 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
| ADA4950-1 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $2.99 |
| ADA4950-2 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5561 | 2900 | 6 | 3.3 | 40mA | 9800 | -95 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5562 | 3300 | 6 | 3.3 | 80mA | 9800 | -104 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8139ACP-REEL | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | $4.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8139ACP-REEL7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | $4.00 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8139ACPZ-R2 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $4.30 | $4.30 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8139ACPZ-REEL | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | $3.75 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8139ACPZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | $3.75 | 12/04/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8139ARD | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | $4.70 | $4.00 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8139ARD-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | - | $4.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8139ARD-REEL7 | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | - | $4.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8139ARDZ | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | $4.30 | $3.75 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8139ARDZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | - | $3.75 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8139ARDZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | - | $3.75 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADDIFAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。