AD8351: 差動アンプ、低歪み、RF/IF用
AD8351は通信レシーバ内のIF周波数で、高分解能(10~14ビット)/高速のA/Dコンバータ(ADC)(240MSPS)を駆動するように設計された完全差動アンプです。
ADCの駆動を簡素化し、1つの外付け抵抗でゲインを調整できます(最大26dB)。また、出力コモン・モードの調整回路を組み込んで、ADCに適した駆動レベルを容易に設定できます。
AD8351の ...続きを見る
AD8351: 差動アンプ、低歪み、RF/IF用
製品概要
AD8351は通信レシーバ内のIF周波数で、高分解能(10~14ビット)/高速のA/Dコンバータ(ADC)(240MSPS)を駆動するように設計された完全差動アンプです。
ADCの駆動を簡素化し、1つの外付け抵抗でゲインを調整できます(最大26dB)。また、出力コモン・モードの調整回路を組み込んで、ADCに適した駆動レベルを容易に設定できます。
AD8351のローノイズで広いゲイン帯域幅を備えた超低歪みゲイン段は、デジタル通信のIFレシーバに理想的です。一般的なIF周波数である70/140/240MHzで動作するように全仕様が規定されています。
製品データシートには、12/14ビット分解能のADCの駆動についての詳細回路と、シングルエンドから差動への信号変換に使用する場合の詳細回路が記載されています。
最新のシリコン・バイポーラ・プロセスで製造され、3/5Vの単電源で動作し、省スペースの10ピンのマイクロSOICパッケージで、-40~+85℃の温度範囲で全仕様が規定されています。
提供する製品
その他のRF/IFアンプ製品:
クイックリンク
- データシート Rev A, 06/2003 , (pdf)
- 英語データシート Rev B, 06/2003, (pdf, 465 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート
- 評価用ボード/ツール
ADA4939-2 - Ultralow Distortion Differential ADC Driver
AD8260 - High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps
ADA4939-1 - Ultralow Distortion Differential ADC Driver
ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.80 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.63 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 32mA | 2000 | -67 | -70 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 32mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -81 | -82 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | - | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.84 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.84 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.76 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8351 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8351-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $100.19 | 10/31/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8351ARM | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.96 | 08/29/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8351ARM-REEL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.96 | 10/31/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8351ARMZ | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.68 | 10/24/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD8351ARMZ-REEL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.68 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
EVAL-ADDIFFAMP: Differential Driver Evaluation Boards
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADDIFAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 08/29/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 08/29/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 08/29/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 08/29/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 08/29/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close