AD8328:  ケーブル・ライン・ドライバ、+5V、低価格

AD8328は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISおよびEuroDOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、1dB/LSBでゲインを変化させることができま ...続きを見る

AD8328:  ケーブル・ライン・ドライバ、+5V、低価格

製品概要

AD8328は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISおよびEuroDOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、1dB/LSBでゲインを変化させることができます。

アプリケーション
  • DOCSISおよびEuroDOCSISケーブル・モデム
  • CATVセットトップ・ボックス
  • CATVテレフォニー・モデム
  • 同軸およびツイスト・ペアのライン・ドライバ
  • 特長

    • 上り経路伝送システム用のDOCSISおよびEuroDOCSIS規格に対応
    • 59dBのレンジにわたって1dBステップでゲインをプログラム可能
    • 60dBmVの出力で低歪み:
      SFDR:-57.5dBc@21MHz
      SFDR:-54dBc@65MHz
    • 最小ゲインでの出力ノイズ・レベル:1.2nV/√Hz
    • 300Ωの出力インピーダンスを維持:TXイネーブルおよび伝送ディスエーブル状態
    • 帯域幅上限:107MHz(全ゲイン・レンジ)
    • 5Vの電源動作
    • SPIインターフェースに対応

    Diagrams

    AD8328 Diagram
    Functional Block Diagram for AD8328

    仕様

    Gain Control Digital
    -3 dB BW (MHz) 107MHz
    Gain Low End (dB) -27.5dB
    Gain High End (dB) +31.5dB
    Number of Channels 1
    Spectral Noise (nV/rtHz) 135nV/rtHz
    Supply Current (max) 120mA
    Gain Accuracy (dB) ±1dB

    その他の製品を探す

    ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

    ADA4927-2 - Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver

    ADA4927-1 - Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver

    ADA4932-1 - Low Power Differential ADC Driver

    新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
    Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
    AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
    AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
    AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
    AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
    AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
    AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
    AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
    AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
    AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
    AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
    AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100