AD8326:  CATVライン・ドライバ、高電力出力、プログラマブル

AD8326は、高電力出力のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、データおよび電話線を利用した、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、53.5dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。AD8326 ...続きを見る

AD8326:  CATVライン・ドライバ、高電力出力、プログラマブル

製品概要

AD8326は、高電力出力のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、データおよび電話線を利用した、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、53.5dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。AD8326には2種類のモデルがあり、それぞれ目標とする出力電力と性能のサポートのために最適化されています。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8326ARE-EVALおよびAD8326ARP-EVALでご注文ください。

特長

  • リバース・パス伝送に関するDOCSIS規格をサポート
  • 53.5dBレンジに渡って、0.75dBステップの可変ゲイン
  • 低歪み@65dBm出力
    -62dBcSFDR@21MHz
    -58dBcSFDR@42MHz
  • 1dB圧縮ポイント:25dBm@10MHz
  • 出力ノイズレベル
    160kHzで-45dBmV
  • パワーアップ/パワーダウン時でも出力インピーダンス75Ωを保持
  • 帯域幅:100MHz(フル・ゲイン・レンジ)
  • 単電源または両電源動作

Diagrams

AD8326 Diagram
Functional Block Diagram for AD8326

仕様

Gain Control Digital
-3 dB BW (MHz) 100MHz
Gain Low End (dB) -26dB
Gain High End (dB) +27.5dB
Number of Channels 1
Spectral Noise (nV/rtHz) 100nV/rtHz
Supply Voltage (V) ±5V
Supply Current (max) 157mA
Gain Accuracy (dB) ±1dB

その他の製品を探す

ADA4927-2 - Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver

ADA4932-2 - Low Cost / Low Power Differential ADC Driver

ADA4927-1 - Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA ±1 26.5 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP $3.95
AD8327 Digital 160 -18