AD8276: ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、ユニティーゲイン |
AD8276は、高精度、低消費電力の両方を必要とする消費電力が重要なアプリケーションでの高精度信号処理向け、汎用のユニティーゲインを持つディファレンス・アンプです。AD8276は優れたコモンモード除去比(86dB)と電源電圧を超えるような振幅信号での高帯域を提供します。内蔵の抵抗器は、優れたゲイン精度と高いコモンモード除去比を実現するためにレーザートリミングされています。また同時に並外れたゲイン、温度係数を備えています。
このアンプのコモンモード範囲はおおよそ電源電圧の2倍まで拡張されており、高いコモンモード電圧範囲を必要とするような単電源アプリケーションには最適な製品です。
AD8276はユニティーゲインで、安定動作します。ディファレンス・アンプとして、G=-1、+1または+1/2で高精度、シングルエンド構成の接続ができます。
AD827 ...続きを見る
AD8276は、高精度、低消費電力の両方を必要とする消費電力が重要なアプリケーションでの高精度信号処理向け、汎用のユニティーゲインを持つディファレンス・アンプです。AD8276は優れたコモンモード除去比(86dB)と電源電圧を超えるような振幅信号での高帯域を提供します。内蔵の抵抗器は、優れたゲイン精度と高いコモンモード除去比を実現するためにレーザートリミングされています。また同時に並外れたゲイン、温度係数を備えています。
このアンプのコモンモード範囲はおおよそ電源電圧の2倍まで拡張されており、高いコモンモード電圧範囲を必要とするような単電源アプリケーションには最適な製品です。
AD8276はユニティーゲインで、安定動作します。ディファレンス・アンプとして、G=-1、+1または+1/2で高精度、シングルエンド構成の接続ができます。
AD8276は単電源(2.5 V~36 V)または両電源(±2V~±18 V)で動作します。最大静止電流は220μAですので、バッテリ7動作や携帯システムに適しています。
AD8276は省スペースの8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。
アプリケーション
詳細については、データシートを参照してください。
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8276ARMZ | 製造中 | 8 | 工業用 | $1.14 | $0.95 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる | |
| AD8276ARMZ-R7 | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $0.95 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD8276ARMZ-RL | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $0.95 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD8276ARZ | 製造中 | 8 | 工業用 | $1.18 | $0.98 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる | |
| AD8276ARZ-R7 | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $0.98 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD8276ARZ-RL | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $0.98 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD8276BRMZ | 製造中 | 8 | 工業用 | $1.74 | $1.45 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる | |
| AD8276BRMZ-R7 | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $1.45 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD8276BRMZ-RL | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $1.45 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD8276BRZ | 製造中 | 8 | 工業用 | $1.74 | $1.45 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD8276BRZ-R7 | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $1.45 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる | |
| AD8276BRZ-RL | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $1.45 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。