content here.
content here.

AD8216:  ディファレンス・アンプ、高帯域幅、高い同相電圧±65V

AD8216は、高い同相電圧条件下で小さい差動電圧を増幅する場合に最適な単電源のディファレンス・アンプです。入力同相電圧範囲は-4~+65V、電源電圧は5V(typ)です。3MHzの帯域幅を備えているため、入力から出力までの伝搬遅延を常に150ns未満に抑えることができます。この特長は、短時間で増加/減少する負荷電流の監視アプリケーションに最適です。

AD8216はSOICパッケージを採用し、動作温度範囲は-40~+125℃です。

全温度範囲にわたって優れたACおよびDC性能があるため、測定ループでの誤差を最小に抑えることができます。オフセット・ドリフトとゲイン・ドリフトは、それぞれ最大20µV/℃と15ppm/℃であることが保証されます。

出力オフセットは、VREF1ピンとVREF2ピン ...続きを見る

AD8216:  ディファレンス・アンプ、高帯域幅、高い同相電圧±65V

製品概要

AD8216は、高い同相電圧条件下で小さい差動電圧を増幅する場合に最適な単電源のディファレンス・アンプです。入力同相電圧範囲は-4~+65V、電源電圧は5V(typ)です。3MHzの帯域幅を備えているため、入力から出力までの伝搬遅延を常に150ns未満に抑えることができます。この特長は、短時間で増加/減少する負荷電流の監視アプリケーションに最適です。

AD8216はSOICパッケージを採用し、動作温度範囲は-40~+125℃です。

全温度範囲にわたって優れたACおよびDC性能があるため、測定ループでの誤差を最小に抑えることができます。オフセット・ドリフトとゲイン・ドリフトは、それぞれ最大20µV/℃と15ppm/℃であることが保証されます。

出力オフセットは、VREF1ピンとVREF2ピンを用いて、5V電源で0.06~4.9Vまで調整できます。VREF1ピンをV+ピンに接続し、VREF2ピンをGNDピンに接続すれば、出力設定がハーフスケールになります。VREF1とVREF2の両方をGNDに接続すると、出力はグラウンド近くからユニポーラになります。VREF1とVREF2の両方をV+に接続すると、出力はV+近くからユニポーラになります。その他のオフセットの場合は、外部電圧をVREF1とVREF2に印加します。

アプリケーション

  • ハイサイド電流センシング
  • DC/DCコンバータ
    モーター制御
    伝送制御
    ディーゼル噴射制御
    エンジン管理
    サスペンション制御
    車両ダイナミック制御

    • 電流シャント・アプリケーションに最適
    • 高い同相電圧範囲
      -4~+65V(動作電圧)
      -40~+80V(許容電圧)
      3MHzの帯域幅
      100ns未満の出力伝搬遅延
    • ゲイン:3V/V
    • 広い動作温度範囲
      ダイ:-40~+150℃
      8ピンSOIC:-40~+125℃
    • 調整可能な出力オフセット
    • 優れたACおよびDC性能
      オフセット・ドリフト:10µV/℃
      ゲイン・ドリフト:10ppm/℃
    • オートモーティブ・アプリケーションに最適
    • Single/Dual Supply: Single
    • Voltage Supply (Vmax) : +5.5V
    • Gain Setting Method: fixed
    • Gain Range (min to max): 3
    • Bandwidth G=10 (kHz typ): 3000kHz
    • CMRR (dB): 90dB
    • Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p : 20µV p-p
    • Temperature Range: -40 to +125
    • Supply Current : 2mA
    • Package: SOIC

    AD8216機能ブロック図

    Part# # Channels Gain Range (min to max) Slew Rate Bandwidth G=10 (kHz typ) Rail-Rail Out Rail-Rail In CMRR (dB) Vcc-Vee Common Mode Range (V) Gain Error (%) max Gain temp co. Vosi (µV) VosiTC (µV/deg C) Input Vnoise THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) Supply Current Price* (1000-4999)
    AD628 1 100 0.3V/µs 600 No Yes 75 4.5V to 36V +/- 120 +0.1 5ppm/C 1500 3 300nV/rtHz - 1.6mA $1.78
    AD629 1 1 2.1V/µs 500 No Yes 90 5V to 36V +/- 270 +0.03 10ppm/C 500 3 550nV/rtHz - 1mA $2.84
    AD8270 2 1.2 30V/µs - Yes Yes 76 5V to 36V -Vs-0.4 to +Vs+0.4 +0.05 10ppm/C 1000 2 38nV/rtHz 110 2.5mA $1.91
    AD8271 1 1.2 30V/µs - Yes Yes 80 5V to 36V -Vs-0.4 to +Vs+0.4 +0.02 2ppm/C 600 2 38nV/rtHz 110 2.6mA $1.25
    AD8273 2 2 20V/µs - No Yes 77 5V to 36V 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 +0.03 2ppm/C 700 3 26nV/rtHz 112 2.5mA $1.67
    AD8274 1 2 20V/µs 10000 No Yes 77 5V to 36V 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 +0.03 2ppm/C 700 3 26nV/rtHz 112 2.6mA $1.05
    AD8275 1 0.2 25V/µs - Yes Yes 86 3.3V to 15V +/-12 +0.024 1ppm/C 500 2.5 40nV/rtHz 106 2.3mA $1.60
    AD8277 2 1 1.1V/µs - Yes Yes 86 2V to 36V 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 +0.02 1ppm/C 200 0.5 65nV/rtHz - 0.4mA $1.60
    AD8278 1 2 1.4V/µs - Yes Yes 80 2V to 36V 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 +0.02 1ppm/C 100 0.3 47nV/rtHz - 0.2mA $0.95
    AMP03 1 1 9.5V/µs - No Yes 85 12V to 36V +/- 20 +0.008 - 400 - 90nV/rtHz - 2.5mA $2.81

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。