AD8205: ディファレンス・アンプ、単電源42V |
AD8205は、-2~65Vの広い入力コモン・モード電圧(CMV)の動作範囲を備えた高性能の単電源ディファレンス・アンプです。このため、チップは、高電圧(大きなCMV)の存在する状態で、小さな差動電圧(例えばシャント抵抗の両端)を測定できます。さらに、-5~70Vの入力CMV範囲に対する耐性を備えています。温度範囲全体で優れたDC性能があるため、測定ループの誤差が最小になります。オフセット・ドリフトは20μV/℃未満で、ゲイン・ドリフトは20ppm/℃(125℃まで)未満です。また、DC~100kHzの範囲で80dBの非常に高い同相ノイズ除去が可能です。高いコモン・モード電圧を除去し、小さな差動電圧を読み取ることができるため、電気・機械システムで電流検出を行う場合に一般的に伴う誤差の信号源を取り除くことができます。AD8205は、高CMVの存在する状態で小さな差動電圧を測定する工業用 ...続きを見る
AD8205は、-2~65Vの広い入力コモン・モード電圧(CMV)の動作範囲を備えた高性能の単電源ディファレンス・アンプです。このため、チップは、高電圧(大きなCMV)の存在する状態で、小さな差動電圧(例えばシャント抵抗の両端)を測定できます。さらに、-5~70Vの入力CMV範囲に対する耐性を備えています。温度範囲全体で優れたDC性能があるため、測定ループの誤差が最小になります。オフセット・ドリフトは20μV/℃未満で、ゲイン・ドリフトは20ppm/℃(125℃まで)未満です。また、DC~100kHzの範囲で80dBの非常に高い同相ノイズ除去が可能です。高いコモン・モード電圧を除去し、小さな差動電圧を読み取ることができるため、電気・機械システムで電流検出を行う場合に一般的に伴う誤差の信号源を取り除くことができます。AD8205は、高CMVの存在する状態で小さな差動電圧を測定する工業用アプリケーションにも最適です。油圧システムやモーター制御などの工業用電流検出アプリケーションの多くは、すでにこの拡張CMV範囲を必要としています。
アプリケーション
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8205YR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | $1.63 | $1.58 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8205YR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | $1.63 | $1.58 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8205YR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | $1.63 | $1.58 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8205YRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | $1.56 | $1.51 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8205YRZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | $ | $1.51 | 12/18/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8205YRZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | Auto | $1.56 | $1.51 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。