NI MultisimTM Component Evaluator – Analog Devices® Editionとは?
無料ダウンロード版のNI Multisim 12.0は、アナログ・デバイセズがナショナルインスツルメンツ社と共同開発したもので、SPICEシミュレーション環境において、アナログ・デバイセズ製品を用いた回路を設計する際にご活用いただけます。
- アナログ・デバイセズ製品のリストと多数の回路サンプルを自在に活用することで、設計時間を短縮できます。
- 高機能なSPICEシミュレーションを活用し、設計に適したデバイスを選択することができます。
- Multisimの高度なシミュレーション解析機能によって回路性能を最適化できます。
- さらに使いやすく直観的なMultisim環境を実装し、より快適な設計操作を実現しました。
- アナログ回路設計のリーダーであるアナログ・デバイセズと、回路シミュレーションで業界をリードするナショナルインスツルメンツのヘルプやリソースを手軽に活用でき、自信をもって設計作業に取り組むことができます。
2012年12月以前にNI Multisim Component Evaluator - Analog Devices Editionをダウンロードいただいたお客様は、
ライセンスのアップデートが必要です。
詳細は
NI Multisim ライセンス・アップデートのご案内のページをご覧ください。
回路シミュレータ NI Multisim Component Evaluator ADI Edition (2012年11月 リリース)
ダウンロード ナショナル・インスツルメンツ社のページからダウンロードしてください
NI Multisim Component Evaluator ADI Editionとは?(英語)
特長と利点
NI Multisim Component Evaluator – ADI Edition(2012年6月リリース)の新機能
- 新しいMultisimスニペット
- Multisimで設計されたスニペットは、画像やコンポーネント情報(シンボル、モデル、フットプリント、接続ネットなど)とともに保存したり、再度読み込むことができるようになりました。
- データベースの改善 – アップデートされたモデル、コンポーネント、アナログ・デバイセズ製品の製造終了に関する情報、およびコンポーネント検索機能が改善され、設計作業の効率化を実現しています。
- 汎用ダイオード、トランジスタ、FET関連のインタフェース/プロパティ編集機能を改良しました。
- サムネイル/ダイアグラム・プレビュー
- さまざまな画面からファイル、設計、ウィンドウをサムネール・サイズでプレビューできます。
- メニュー項目の拡充
- ツール – アナログ・デバイセズの他のオンライン・ツールや設計リソースへのリンクを追加しました。
- ヘルプ – ナショナルインスツルメンツ社のウェブサイトへのリンクを追加し、Multisim Component Evaluator向けに作成されたチュートリアルを参照できるようになりました。
- 英語、ドイツ語、日本語の各バージョンをご用意。
NI Multisim™ SPICE シミュレーション画面
*NI Multisim Component Evaluator - Analog Devices Editionは、無料のソフトウェアです。 ダウンロード後、2013年9月30日までご使用になれます。期日を過ぎましたらanalog.com/multisimよりアップデート版をあらためてダウンロードしてください。
*NI Multisim Component Evaluator - Analog Devices Edition Softwareは、ナショナルインツルメンツ社の使用許諾契約に従い、当該ライセンスはご使用になるお客様の製品ICの評価目的でのみ許諾します。ただし、学校での使用(教師による授業、研究、もしくは学生による使用(学生の家庭での使用も含む))は含まれないものとします。