DiffAmpCalc™ :アナログ・デバイセズが提供する、差動アンプ回路の設計ソフトウェア・ツール

DiffAmpCalc™ :アナログ・デバイセズが提供する、差動アンプ回路の設計ソフトウェア・ツール

DiffAmpCalc™を、差動アンプ回路の設計にお役立てください

差動アンプ回路 設計用ツール ADI DiffAmpCalc™(無料)は、ダウンロードしてお使いいただける、設計支援ソフトウェアです。このツールを使うと、これまで何時間もかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮することができます。このツールは非常に使い易く、インタラクティブなユーザ・インターフェースを備えていますので、すぐに動作させることができます。

  • ゲイン、終端抵抗、消費電力、ノイズ出力、および入力のコモンモード電圧範囲を決定する計算を、時間短縮して自動的に行ってくれます。
  • 内蔵されている誤差検出は、差動アンプに共通した問題が設計全体に及ぼすことを防ぐことができます。
  • データの変更のような“もし、こうしたら?”というようなシナリオに対してリアルタイムで表すことが無制限に可能となっています。
  • ユーザ・フレンドリーな、インタラクティブ・ダッシュボードを伴った直感的なGUI機能(GUIを使って、リアルタイムでさまざまな状態を直ちに確認できる機能)が備わっています。
  • ポイント&クリック”法を使って、ADIの差動アンプ、さまざまな出力負荷構成および抵抗許容誤差を、容易に選択することができます。
差動アンプ設計ツール DiffAmpCalc™
を無料でダウンロード


DiffAmpCalc™の使い方ガイド

差動アンプ設計ツールに関する その他の情報

DiffAmpCalc™がサポートしている差動アンプ製品一覧
  • AD8475 減衰アンプ、完全差動、高精度、ゲイン選択可能
  • AD8476 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
  • ADA4940 ADC ドライバ用アンプ、シングル、超低消費電力、低ひずみ性能
  • ADA4950 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
  • ADA4960 差動A/Dコンバータ用ドライバ、低歪み、超高速
  • AD8132 低価格、高速差動アンプ
  • AD8137 低価格、低消費電力、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • AD8138 低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • AD8139 低ノイズ、レールtoレール、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • ADA4927-1 超低歪み、電流帰還型、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • ADA4927-2 超低歪み、電流帰還型、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • ADA4930-1 超低ノイズ、低電圧A/Dコンバータ向けドライバ・アンプ
  • ADA4930-2 超低ノイズ、低電圧A/Dコンバータ向けドライバ・アンプ
  • ADA4932-1 低消費電力、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • ADA4932-2 低価格、低消費電力、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • ADA4937-1 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ(シングル)
  • ADA4937-2 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ(デュアル)
  • ADA4938-1 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ(シングル)
  • ADA4938-2 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ(デュアル)
  • ADA4939-1 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • ADA4939-2 超低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ
沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる