ADV7181C

製造中

マルチフォーマットSDTV / HDTVビデオ・デコーダ、RGBグラフィックス・デジタイザを集積、10ビット

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 110MHzまでサンプリング可能な4個の10ビットADC
  • 6つのアナログ入力チャンネル
  • SCART高速ブランクに対応
  • アンチエイリアシング・フィルタ内蔵
  • NTSC、PAL、SECAMカラー規格に対応
  • 525p / 625pコンポーネントのプログレッシブ・スキャンに対応
  • 720p / 1080iコンポーネントHDTVに対応
  • 最大1024×768(XGA)、70HzのRGBグラフィックスをデジタル化
  • 3×3カラー・スペース変換マトリックス
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 12ビット4:4:4 DDR、8 / 10 / 16 / 20ビットSDRピクセル出力インターフェース

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7181C
マルチフォーマットSDTV / HDTVビデオ・デコーダ、RGBグラフィックス・デジタイザを集積、10ビット
ADV7181C Functional Block Diagram ADV7181C Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADV7181C

ADV7181C Evaluation Board

製品詳細

This page provides documentation links and ordering information for the ADV7181C 10-Bit, Integrated, Multiformat SDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer evaluation board.

EVAL-ADV7181C
ADV7181C Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品