ADE7880
製造中電力量計IC、多相用、マルチファンクション、高調波モニタリング機能付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.03
製品情報
- 高精度:IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、EN50470-1、EN50470-3、ANSI-C12.20及びIEEE1459規格をサポート
- IEC 61000-4-7クラスⅠおよびクラスⅡ精度仕様をサポート
- 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
- 全相の、rms値、有効/無効/皮相電力、力率、THD、2.8kHz通過帯域内の全高調波の高調波歪を提供
- 中性電流の2.8kHz通過帯域内での全高調波の、rms値と高調波歪を提供
- TA = 25°C、2000:1ダイナミック・レンジでの高調波電流/電圧rms値と高調波有効/無効電力の誤差は1%以下
- 各位相とシステム全体のトータル(基本波と高調波)有効/皮相電力量と基本波有効/無効電力量を提供
- 1000:1@TA = 25℃でのダイナミック・レンジでの、有効電力量および基本波無効電力量の測定誤差は0.1%未満
- 5000:1@TA = 25℃のダイナミック・レンジでの、有効電力量及び基本波無効電力量の測定誤差は0.2%未満
- 詳細はデータシートをご参照ください。
ADE7880は、シリアル・インターフェースと3つの柔軟性を備えたパルス出力を内蔵する、高精度3相電力量計ICです。ADE7880は、2次のシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ、デジタル積分器、リファレンス回路および、トータル(基本波と高調波の)有効/皮相電力量の測定、rms計算の実行に必要なすべての信号処理機能、ならびに基本波のみの有効/無効電力量計測の信号処理も内蔵しています。更にADE7880は、相電流/中性電流と相電圧の高調波rms値、有効/無効/皮相電力、全相について各高調波の力率と高調波歪みを計算します。全高調波歪とノイズ(THD+N)は、全ての電流と電圧に関して計算されます。固定小数点機能を備えたデジタル信号プロセッサ(DSP)がこの信号処理を実行します。DSPのプログラムは内部ROMメモリにストアーされます。
ADE7880は、3線と4線のWYE結線やデルタ結線方式のような、さまざまな3相構成の有効/無効/皮相電力量の測定に適しています。ADE7880は、各相に対するシステム・キャリブレーション機能、すなわちrmsオフセット補正、位相キャリブレーション、ゲイン・キャリブレーションを提供します。CF1、CF2およびCF3のロジック出力は、以下のような幅広い電力情報を提供します:トータルの有効、および皮相電力、または電流rms値の合計、基本波の有効および無効電力
ADE7880は、全てのADC出力にアクセス可能とする、波形サンプル・レジスタを内蔵しています。またこの製品は以下のような電力品質に関わる計測も可能です:ショート・デュレーション・ローまたはハイの電圧検出、ショート・デュレーション・ハイの電流変化、ライン電圧の期間計測、電圧と電流間の位相角。2つのシリアル・インターフェース、SPIとI2C、がADE7880との通信として使うことができます。専用の高速インターフェース、高速データ・キャプチャー(HSDC)ポートはI2Cと共に使うと、ADC出力とリアルタイムの電力情報へアクセスすることができます。またADE7880は2つの割り込み要求ピン、IRQ0とIRQ1、を備えており、割り込みイベントが発生した際にイネーブルを表示します。3種の特別に設計されたローパワ・モードでは、ADE7880が盗電状態である場合でも、積算電力の継続を確実にします。ADE7880は40ピンのLFCSP鉛フリー・パッケージを採用しており、ADE7854/ADE7858/ADE7868およびADE7878とピン互換となっています。
アプリケーション
- 電力量メータ・システム
- 電力品質のモニタリング
- ソラー用インバータ
- プロセス・モニタリング
- 保護用デバイス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品ハイライト 2
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADE7880ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADE7880ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 13, 2026 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| ADE7880ACPZ | 製造中 | |
| ADE7880ACPZ-RL | 製造中 | |
|
1 7, 2026 - 25_0170 Alternate Assembly Site UTAC Thailand for Select LFCSP Products |
||
| ADE7880ACPZ | 製造中 | |
| ADE7880ACPZ-RL | 製造中 | |
|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| ADE7880ACPZ | 製造中 | |
| ADE7880ACPZ-RL | 製造中 | |
|
8 21, 2014 - 14_0162 ADE7880 Data Sheet Changes |
||
| ADE7880ACPZ | 製造中 | |
| ADE7880ACPZ-RL | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADE7880ACPZ | 製造中 | |
| ADE7880ACPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 4 | ||
| ADUM2250 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
| ADM2487E | 製造中 | RS-485トランシーバ、500kbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、半/全二重、トランス・ドライバ内蔵 |
| ADM487E | 製造中 | RS-485/RS-422 トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(250kbps、1/4負荷) |
| ADUM1250 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用 |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR3412 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー |
| ADR280 | 製造中 | 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADE9000 | 製造中 | 多相電力量、電力品質モニタリング用IC、高性能 |
| ADE9078 | 製造中 | 多相電力量計測定用IC、高性能 |
| ADE7978 | 製造中 |
3相計量用IC、多相シャント抵抗を使うメータ向け ※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります |