ADCMP370
製造中コンパレータ、汎用、オープン・ドレイン出力付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.43
Viewing:
製品情報
- 2.25~5.5Vの動作電圧範囲
- 低い消費電流:10µA
- 出力段
- ADCMP370:高い電圧(22V)トレランスのオープン・ドレイン
- ADCMP371:プッシュ・プル
- 10nAの入力バイアス電流
- 5nAの入力オフセット電流
- 6mVの入力オフセット電圧
- 0V~VCCの同相入力電圧範囲
- -40~+125℃の温度範囲で仕様を規定
- 5ピンのSC70パッケージ
ADCMP370/ADCMP371は、入力オフセット電圧が6mV(最大値)の汎用コンパレータです。この各デバイスは-40~+125℃の温度範囲で高性能を維持するので、自動車やその他の温度条件の厳しいアプリケーションに最適であり、さらに低い消費電流と実装スペース効率の高いSC70パッケージを特長としているので、バッテリ電源駆動のポータブル機器にも最適です。
ADCMP371はプッシュ・プルの出力段を備え、これに対してADCMP370は外付けの抵抗を通して最高で22Vまでの高い電圧を引き込むことが可能なオープン・ドレイン出力段を備えています。
ドキュメント
回路ノート 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADCMP370AKSZ-REEL | 5-Lead SC70 | ||
| ADCMP370AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
| ADCMP370AKSZ-REEL | 製造中 | |
| ADCMP370AKSZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。