AD9783

製造中

D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高いダイナミック・レンジ、デュアルDACデバイス
  • 低ノイズと低い相互変調歪み
  • シングル・キャリアW-CDMA ACLR=80dBc@61.44MHz IF
  • 革新的なスイッチング出力段により、ナイキスト周波数より高い有用な出力に対応
  • デュアル・ポート動作またはオプションのインターリーブ・シングルポート動作によるLVDS入力
  • 差動アナログ電流出力の設定:8.6~31.7mA(フルスケール)
  • 外部のオフセット・ゼロ設定のためのソース/シンク能力を備えた補助10ビット電流DAC

AD9783
D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
AD9780/AD9781/AD9783 Functional Block Diagram AD9783 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ファンアウト・バッファ 3
ADCLK905 新規設計に推奨 ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe
ADCLK907 新規設計に推奨 ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe
ADCLK925 新規設計に推奨 ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe
変調器 & 復調器 6
ADL5370 製造中 直交変調器、300~1000MHz
ADL5371 新規設計に推奨 直交変調器、500~1500MHz
ADL5372 製造中 直交変調器、1500~2500MHz
ADL5373 製造中 直交変調器、2300~3000MHz
ADL5374 製造中止 直交変調器、3000~4000MHz
ADL5375 製造中 ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD9783

AD9783 Evaluation Board

機能と利点

  • Evaluation board for the AD9783/AD9781/AD9780
  • Includes options to evaluate
    DAC only
    DAC and ADL5375 quadrature modulator
  • USB interface for configuration
  • On-board or external power supply regulation
  • On-board or external clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9783/81/80.

AD9783-DPG2-EBZ can be used to evaluate products in the same DAC family by programming data vectors corresponding to the resolution of the particular part number, i.e., 12 bits for AD9780 and 14 bits for AD9781. The unused LSBs can be set to LVDS low.

EVAL-AD9783
AD9783 Evaluation Board
EVAL-AD9783 Evaluation Board EVAL-AD9783 Evaluation Board - Top View EVAL-AD9783 Evaluation Board - Bottom View EVAL-AD9783KIT EVAL-AD9783KIT - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品