AD9742

製造中

12ビット、D/Aコンバータ、210MSPS、TxDAC®

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピン互換のTxDAC製品ファミリー
  • パッケージ:28ピンSOIC、28ピンTSSOP、32ピンLFCSP
  • 優れたSFDR特性
    SNR:70dB@5MHz出力, 125MSPS
  • 2の補数またはストレート・バイナリのデータ・フォーマット
  • 消費電力:3.3V電源時で135mW(パワーダウン・モード時:15mW)
  • 1.20Vの内部電圧リファレンス

AD9742
12ビット、D/Aコンバータ、210MSPS、TxDAC®
AD9742 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

ACE Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD9742

AD9742評価用ボード

機能と利点

  • ピン互換TxDAC製品ファミリの高性能デバイス
  • 優れたSFDR性能
  • 2の補数またはストレート・バイナリ形式のデータ・フォーマット
  • 差動電流出力:2mA~20mA
  • 消費電力:3.3Vで135mW
  • パワーダウン・モード:3.3Vで15mW
  • 1.2Vのリファレンスを内蔵
  • CMOS互換デジタル・インターフェース
  • 32ピンLFCSPパッケージ
  • エッジ・トリガ・ラッチ

製品詳細

AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ評価用ボードを使用すると、32ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)デバイスのAD9740、AD9742、AD9744、AD9748のセットアップとテストを簡単に行うことができます。レイアウトと回路設計に細心の注意を払いながらプロトタイピング・エリアと組み合わせることによって、高分解能と高速変換が必要なアプリケーションに使われるAD9740、AD9742、AD9744、AD9748を効率的に評価することができます。

AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ評価用ボードは、AD9740、AD9742、AD9744、AD9748を様々な構成で動作させることのできる柔軟性を備えています。構成可能な出力形態には、トランス結合出力、抵抗終端出力、シングル出力、差動出力が含まれます。デジタル入力は様々なワード・ジェネレータから駆動され、内蔵オプションにより抵抗回路を追加して適切な負荷終端を行うことができます。また、AD9740、AD9742、AD9744、AD9748のパワーダウン機能を使用したり、クロック・モードとデータ・モードを選択したりすることも可能です。

AD9740、AD9742、AD9744、AD9748は、高性能の低消費電力CMOS D/Aコンバータ(DAC)で構成されるTxDAC®シリーズの広帯域3Gデバイスです。ピン互換の14ビット、12ビット、10ビット、8ビットDACで構成されるTxDACファミリは、特に通信システムの伝送信号経路用に最適化されており、すべてのデバイスが同じインターフェース・オプション、スモール・アウトライン・パッケージ、ピン配置を採用しています。また、AD9740、AD9742、AD9744、AD9748は、性能、分解能、価格に基づいて、上位または下位の製品から最適な部品を選ぶことができます。AD9740、AD9742、AD9744、AD9748は非常に優れたAC性能とDC性能を備えており、最大210MSPSの更新レートをサポートしています。

AD9740、AD9742、AD9744、AD9748は低消費電力であるため、携帯用機器や低消費電力アプリケーションに最適です。フルスケール出力電流を小さくすれば、性能はわずかに低下しますが、消費電力をさらに60mWまで抑えることができます。また、パワーダウン・モードに設定すると、スタンバイ時の消費電力を約15mWまで低減できます。セグメント方式の電流ソース・アーキテクチャとアナログ・デバイセズ独自のスイッチング技術を組み合わせることによってスプリアス成分が低減され、ダイナミック性能が向上しています。エッジ・トリガ方式の入力ラッチと、温度補償された1.2Vのバンドギャップ・リファレンスが組み込まれているので、完全なモノリシックDACソリューションが実現されています。デジタル入力は3Vロジック・ファミリに対応しています。

AD9740、AD9742、AD9744、AD9748の詳細については、それぞれのデータシートをご覧ください。また、AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ評価用ボード使用時は、このユーザ・ガイドと併せて各デバイスのデータシートをご覧ください。

eval board
SDP-H1

高速コントローラ・ボード

機能と利点

  • Xilinx® Spartan 6
  • FMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタ1個
  • LVDSおよびシングル・エンドのLVCMOS信号処理
  • DDR2
  • JTAGヘッダ
  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
  • 設定可能なペリフェラル・インターフェースSPI、SPORT、I2C、GPIO、非同期並列、PPI、タイマー
  • USB 2.0によるPCとのインターフェース

製品詳細

SDP-H1は、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用の高速コントローラ・ボードです。SDP-H1は、USB 2.0ハイ・スピード・ポートを介してPCと接続可能な、Xilinx® Spartan 6およびADSP-BF527プロセッサを備えています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。

SDP-H1には、完全差動LVDSおよびシングル・エンドLVCMOSをサポートするFMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタがあります。また、SDP-Bには120ピン・コネクタもあり、Blackfinプロセッサのペリフェラルに接続されます。このコネクタは、取り付けたドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab®リファレンス回路ごとに提供されています

システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpを参照してください。

SDP-Bを必要とする、対応可能な製品評価用ボードおよびCircuits from the Lab®リファレンス回路の完全なリストを参照してください。すべてのSDP-S対応ドータ・ボードはSDP-Bで使用できます。

EVAL-AD9742
AD9742評価用ボード
AD974x Evaluation Board - Angle View AD974x Evaluation Board - Top View AD974x Evaluation Board - Bottom View
SDP-H1
高速コントローラ・ボード
SDP-H1 - Angle View SDP-H1 - Top View SDP-H1 - Bottom View SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group)

最新のディスカッション

最近表示した製品