サプライ・チェーン マネジメント

最初の製品から10億個目の製品まで、当社はセカンド・ソースのほとんどない独自のIC技術を提供することで、納期の短縮、類例のない時間厳守の納品を重視しながら、最高の品質と信頼性を備えた製品を製造しています。
economic_small_jp
 
アプリケーションに適したウェーハ・プロセスを選択するには、多くの要素を考慮しなければなりません。アナログ・デバイセズ(ADI)では、内外の製造工場によりニーズに最大限対応した製造インフラを活用します。特に大規模な大量生産のアプリケーションの場合は、いつでも使用できる300mm生産ラインを使用し、高精度アプリケーションの場合は、優れたノイズ耐性や当社独自のウェーハ処理技術を利用します。

柔軟性に優れた当社の製造インフラは、非常に長寿のアプリケーションにも短期間で勝負するアプリケーションにも対応します。IC製造に熱意をもって取り組んできた長年の実績が当社の事業戦略の基盤です。年間の売上の約50%は、10年以上前に市場に初めて投入した製品によるものです。この割合は数十年のあいだ変化していません。生産中止をしないようにというお客様からのご要望が増えるなか、当社は今後ともこの製品構成を維持できるよう努力いたします。

製品ライフサイクル情報