成分表

この検索では、アナログ・デバイセズのカタログ製品番号を1つあるいは複数入力することができます。製品番号の入力により、製品およびパッケージの情報、RoHS高温情報、部品の重量、RoHS材料に関するデータ、RoHS適合の置換部品などを示すリストが表示されます。アンチモンや臭素などその他の有害物質に関するデータも表示されます。この検索結果は、ダウンロード可能なスプレッドシート形式になっています。一度に最大100個の製品番号を検索することができます。

その他の情報

免責事項

用語

ADI F/G 製品番号
 ADIの完全かつ正確な製品番号。この番号を使用して製品をオーダーすることができます。例:AD640BP.
MCV  最大濃度=ADIが定める上限濃度。
データなし (No Data)  第三者試験施設での試験結果が存在しません。
不使用 (Not Used)  製品中に使用または含有されていません。
パッケージタイプ  JEDECのパッケージ名。
高温対応  255 +5/-0℃(260℃)のピークリフロー温度に対応。
MSL定格(J-STD-020準拠)  吸湿管理レベル
ピークリフロー温度
 製品のリフロー中に許容される最高温度。
RoHS適合置換製品の
ADI F/G製品番号
 RoHS非準拠製品からの置き換えが可能なRoHS準拠製品のADI製品番号。この番号を使用して製品をオーダーすることができます。


ROHSの順守

欧州およびその他のRoHS規制は、4種類の重金属(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム)および2種類の特定臭素系難燃剤(ポリ臭化ジフェニルエーテル、ポリ臭化ビフェニル)を電気・電子部品に使用することを禁じています。当社ではRoHS規制に準拠するための製品を提供しています。当社のRoHS適合プログラムについては、「Analog Devices ROHS Compliance Information」(pdfファイル)をご覧ください。

アナログ・デバイセズの評価用ボードは研究開発用に特に設計されたものです。企業間取引で提供される製品であるため、RoHS 2指令の適用範囲の対象外となっています。 


REACH

REACHは、欧州議会および欧州理事会により2006年12月18日に定められた化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則(EC)No.1907/2006であり、2007年6月1日に発効しました。REACHの高懸念物質(Substances of Very High Concern:SVHC)のリストは欧州化学機関(ECHA)によって更新されるため、当社はSVHCリスト最新版の適合性に関する情報をお客様にご提供します。REACHへの適合性に関するアナログ・デバイセズの基本方針は下記のリンクからご覧いただけます。特定の製品のREACH証明書が必要な場合は、最寄りのサポート・センターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、お客様の連絡先、会社名、および国名をご明記ください。

REACHへの適合性に関するアナログ・デバイセズの基本方針

http://www.analog.com/jp/support/technical-support

その他の基本方針


アナログ・デバイセズの環境・衛生・安全の管理に関する追加情報: http://www.analog.com/jp/about-adi/sustainability/environmental-health-safety

アナログ・デバイセズ評価用ボードの返送手続き
電気・電子機器廃棄物に関する指令(WEEE指令)に準拠し、鉛を含む評価用ボードまたはRoHS準拠ボードを返送する場合は、次の手順に従ってください。
  1. EUのアナログ・デバイセズのお客様は、お近くの販売代理店に連絡して、廃棄する評価用ボードの回収を手配してください。
  2. ディストリビューターから評価用ボードを受け取ったお客様は、ボードを直接ディストリビューターに返送してください。
  3. WEEEに準拠した評価用ボードを、半導体部品の返送に同梱することはできません。
  4. 払い戻しまたは代替品の提供はいたしておりません。
  5. アナログ・デバイセズはお客様に返送オーダー番号をお知らせいたします。この番号は配送箱の表面と書類に記載されていますのでご確認ください。
  6. 回収に必要な情報は次の通りです:
    • 集荷予定日
    • 集荷個数
    • 重量
    • 担当者名および電話番号
  7. アナログ・デバイセズはあらかじめ印刷した伝票をお客様に送付いたしますので、集荷時にドライバーにお渡しください。地元の配送センターはこの書類に基づいて配送を処理します。