プレス・リリース

Contact Linda Kincaid

12ビット10.25GSPS RF A/D コンバータ「AD9213」を発表

~計測/防衛分野の新たな性能基準を確立~

2018年05月21日 - 東京
  • AD9213アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、業界最高レベルの速度と帯域幅を誇るRF(無線周波数)A/D コンバータ(ADC)「AD9213」を発表しました。この新製品は、従来のRF ADCよりも高い基本性能を持っており、その広いナイキスト帯域幅は、高いアナログ入力周波数でのRFサンプリング能力を実現し、最大7GHzまでのRF信号のダイレクト・デジタル変換に対応します。AD9213は、航空宇宙/防衛および計測/通信分野で次世代のソフトウェア・デファインド・ラジオを実現し、高度なシステム統合、コストの削減、SWaP(サイズ、重量、電力)の低減を促進します。また、高サンプル・レートと統合されたJESD204Bインターフェースにより、狭帯域アプリケーションの性能をさらに向上させます。

    AD9213の特長

    • 同種のデバイスの2.5倍のサンプリング性能
    • 広いダイナミック・レンジによる信号識別能力の向上
    • 幅広い信号帯域幅にわたる優れたノイズ性能
    • マルチチップ同期の強化によりフェーズド・アレイ・アプリケーションに対応
    • 高サンプル・レートによる時間分解能の向上


    AD9213により、航空宇宙/防衛分野の顧客は、電子監視および電子防衛アプリケーションにおける柔軟性の向上とスペクトル範囲の拡大、レーダー設計における分解能の向上とレンジの拡大を実現できます。このデバイスを採用する電子試験器および計測装置メーカー(ETM)は、デジタル・オシロスコープや分光/化学分析などの時間領域アプリケーションで、製品の強力な差別化と新たなレベルの性能を実現できます。また衛星通信分野の顧客は、広いナイキスト帯域幅により、帯域幅を拡張した製品を提供できます。更に、広い入力帯域幅と高サンプル・レートの組み合わせは、無線通信アプリケーションにおける新たな広帯域デジタル・プリディストーション・アーキテクチャを可能にします。

     

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。
    製品 サンプル出荷 量産出荷 1,000個
    受注時の単価
    パッケージ
    AD9213 出荷中 2019年2月 3,652.49ドル 192ピンBGA


    関連資料
    ADIの高速コンバータの詳細:http://www.analog.com/jp/applications/technology/high-speed-converters.html

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • Editor's Contact Information
Stay Informed