プレス・リリース

Contact Linda Kincaid

パルス幅変調器(PWM)コントローラAD8452を発表

~高集積精密ソリューションにより、安全で最大50%高効率バッテリ製造を実現~

2017年11月16日 - 東京
  • AD8452アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、バッテリのテストおよびフォーメーション用の集積型高精度アナログ・フロントエンド内蔵、双方向同期型Buck/Boost用パルス幅変調器(PWM)コントローラAD8452を発表しました。これにより、リチウムイオン・バッテリのフォーメーションおよびグレーディングのシステム精度と効率を高めることができます。本製品は、従来テクノロジーと比較して同一スペースに1.5倍のチャンネルを搭載できることで、キャパシティを増加させ、バッテリ製造スループットを向上させることができます。AD8452は、放電中のバッテリからエネルギーを再利用するスイッチング技術を採用し、従来のスイッチング・ソリューションの10倍の精度を実現します。高精度化により、バッテリ・パック内のセルをより均一にでき、電気自動車向けなどのバッテリを長寿命化します。また、従来以上の検出と監視性能によって、バッテリ障害を引き起こしかねない充電の過不足防止能力を強化し、製造プロセスにおける安全性を高めます。AD8452は、充放電ボードの部品コスト(BoM)を最大50%節減し、約20%の潜在的システム・コストを節減します。システムシミュレート用の各種デモ・ボードを用意し、検査機器メーカーの研究開発費を削減、市場投入までの期間を短縮します。

    最適なアプリケーション

    • 工業用バッテリ製造
    • リサイクル機能付き高性能バッテリ計測システム
    • バッテリコンディショニング(充電/放電)システム


    AD8452の主な特長

    • 20Ah以下のエネルギー・リサイクル・バッテリ・フォーメーション/グレーディングシステムに最大95%の電力効率を実現
    • 業界をリードする電流・電圧測定精度:10⁰Cの温度変化で0.02%
    • 70%小型(従来世代製品比較)の省スペースパッケージ
    • CCとCVのバッテリテスト/フォーメーションをシームレスに切り替え可能
    • 電池の充放電電流、電圧監視用高精度差動アンプ内蔵、±0.1%精度
    • 高い温度安定性 VosDrifft <0.6μV/℃、Gain Drift<3ppm/℃

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。
    製品
    量産出荷 1,000受注時
    の単価
    パッケージ
    AD8452 出荷中 5.85ドル 48ピンLQFP


  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • ロゴや製品イメージ図掲載のマルチメディアギャラリーはこちら: http://www.analog.com/jp/about-adi/news-room/multimedia-gallery.html

  • Editor's Contact Information
Stay Informed