SUPPLEMENTAL RESOURCES - CN0241: High-Side Current Sensing with Input Overvoltage Protection

アプリケーション・ノート (3)
実用回路 (3)
技術関連記事 (3)
設計ツール&シミュレータ (3)
  • ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
  • Analog Bridge Wizard
  • 電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
Amplifier Error Budget Analysis (1)
 データシート (3)
設計支援用データ・ファイル (1)
設計ハンドブック (2)
デバイスドライバ (2)
Documentation (2)
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) (10)
FPGA HDL (2)
製品カタログ (1)
  • 8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
    12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品一覧 (1)
SPICEモデル (1)
チュートリアル (7)
Videos (1)
  • ADA4096-2: Input Over-Voltage Protection Amplifier
    The video introduces ADI’s latest rail-to-rail input/output amplifier, ADA4096-2 and demonstrates how its unique input voltage protection feature helps solve the problems of protecting the input of an op amp to overvoltage conditions.
技術情報誌 Analog Dialogue (2)
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる