アプリケーション・ノート (2)
実用回路 (1)
- CN-0178: ソフトウェア・キャリブレーション方式の 50MHz~9GHz RF 電力計測システム (pdf, 179 kB)
技術関連記事 (2)
設計ツール&シミュレータ (2)
-
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。 -
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
データシート (3)
設計支援用データ・ファイル (1)
-
CN0178 Design & Integration Files
(zip, 2303 kB)
- Schematic
- Bill of Materials
- Gerber Files
- PAD Files
- Assembly Drawing
デバイスドライバ (3)
Documentation (3)
- ADL5902 Gerber Files (zip, 245 kB)
- ADL5902: 50 MHz to 9 GHz 65 dB TruPwr Detector Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 2367 kB)
- EVAL-AD7466/AD7467: Evaluation Board for 1.8 V Micropower, 12-/10-Bit ADCs (pdf, 743 kB)
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) (7)
FPGA HDL (2)
メディア掲載一覧 (2)
- Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems
-
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
製品カタログ (1)
-
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
チュートリアル (3)
- Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems (pdf, 129 kB)
- MT-073: High Speed Variable Gain Amplifiers (pdf, 177 kB)
- MT-078: High Frequency Log Amps (pdf, 144 kB)
技術情報誌 Analog Dialogue (2)
-
A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
By John Ardizzoni, Analog Dialogue 39-09, September 2005 -
How to Save Power in Battery Applications Using the Power-Down Mode in an ADC
by Mercedes Casamayor and Claire Croke, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 37, 9/2003)