SUPPLEMENTAL RESOURCES - CN0150: ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム

アプリケーション・ノート (4)
実用回路 (10)
技術関連記事 (9)
設計ツール&シミュレータ (2)
  • ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
  • ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
 データシート (3)
設計支援用データ・ファイル (1)
各種計算ツール (2)
  • 電圧リファレンス・ウィザード
  • 電圧リファレンス・ウィザード
    このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータに適合するいくつかのリファレンスと、システム全体に影響するDC誤差の最大値が得られます。あるいは、システムが許容できるDC誤差の値を入力すると、顧客の要求を満たすアナログ・デバイセズのリファレンスとデータ・コンバータのペアーを探し出すことができます。
デバイスドライバ (2)
Documentation (3)
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) (12)
FPGA HDL (3)
メディア掲載一覧 (9)
関連記事 (2)
Seminars (1)
チュートリアル (3)
技術情報誌 Analog Dialogue (6)
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる