アプリケーション・ノート (9)
- AN-1131: Chopping on the AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, and AD7195 (pdf, 125 kB)
- AN-1084: AD7190、AD7192、AD7193、AD7194、AD7195でのチャンネル切り替え手順 (pdf, 406 kB)
- AN-1084: Channel Switching: AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, AD7195 (pdf, 118 kB)
- AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法 (pdf, 447 kB)
-
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators
(pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems. - AN-1069: Zero Latency for the AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, and AD7195 (pdf, 82 kB)
- AN-0979: デジタル・フィルタの選択:AD7190、AD7192 (pdf, 85 kB)
- AN-0979: Digital Filtering Options: AD7190, AD7192 (pdf, 141 kB)
- AN-262: Low-Noise Low Drop-Out Regulator for Portable Equipment (pdf, 341 kB)
実用回路 (6)
- CN-0102: Precision Weigh Scale Design Using the AD7190 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (pdf)
- CN-0107: Weigh Scale Design Using the AD7780 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (pdf, 838 kB)
- CN-0108: Weigh Scale Design Using the AD7781 20-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (pdf, 775 kB)
- CN-0118: Precision Weigh Scale Design Using the AD7191 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (pdf, 214 kB)
- CN-0119: Precision Weigh Scale Design Using the AD7192 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA (pdf, 190 kB)
- CN0155: Precision Weigh Scale Design Using a 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA and AC Excitation (pdf, 238 kB)
技術関連記事 (2)
- LDO設計とアプリケーションの基礎
- MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB)
設計ツール&シミュレータ (1)
-
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
データシート (2)
設計支援用データ・ファイル (1)
-
CN0102 Design & Integration Files
(zip, 1039 kB)
- Schematic
- Bill of Materials
- Gerber Files
- PADS Files
- Assembly Drawing
各種計算ツール (1)
-
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
設計ハンドブック (1)
デバイスドライバ (2)
Documentation (3)
-
AD7190/AD7192 Evaluation Board Tools
- Evaluation Software (zip, 72674 kB)
- Evaluation Board Schematic (pdf, 191 kB)
- Gerber Files (zip, 424 kB)
- UG-222: Evaluation Board for the AD7190/AD7192 4.8 kHz Ultralow Noise 24-Bit Sigma-Delta ADCs (pdf, 1137 kB)
- UG-444: Evaluating the AD5750 Industrial Current/Voltage Output Driver (pdf, 399 kB)
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) (11)
メディア掲載一覧 (1)
製品一覧 (2)
ソリューション・ブリテン (2)
チュートリアル (6)
- MT-004: The Good, the Bad, and the Ugly Aspects of ADC Input Noise Is No Noise Good Noise? (pdf, 342 kB)
- MT-022: ADC Architectures III: Sigma-Delta ADC Basics (pdf, 289 kB)
- MT-023: ADC Architectures IV: Sigma-Delta ADC Advanced Concepts and Applications (pdf, 936 kB)
- MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of (pdf, 144 kB)
- MT-101: Decoupling Techniques (pdf, 954 kB)
- Tutorial on Technical and Performance Benefits of AD719x Family (pdf, 4889 kB)
ユーザー・ガイド (2)
Videos (1)
-
AD7190 Active Functional ADC Model
This video demonstrates how the ADC Active Functional Model is used to evaluate and debug the AD7190. The AD7190 is a low noise, complete AFE for high precision measurement applications; it contains a 24-bit sigma-delta ADC & a low noise gain stage.
技術情報誌 Analog Dialogue (1)
-
Voltage Regulators for Power Management
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4, 1996)