この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7513

新規設計に推奨

HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

一般事項
  • 3DビデオをサポートするHDMI1.4機能を包含
  • 165MHzの伝送速度は、最大1080pおよびUXGAまでの全てのビデオ・フォーマットをサポート
  • ガマット・メタデータ・パケットの伝送をサポート
デジタル・ビデオ事項
  • 3Dビデオの対応可能
  • プログラマブルな両方向カラー・スペース・コンバータ
デジタル・オーディオ事項
  • ステレオのリニア・パルス・コード変調(LPCM)または最大192kHzまでの圧縮オーディオに対する標準S/PDIFをサポート
  • 高ビット・レート・オーディオ(HBR).
設計を簡素化させる特別な特長
  • 5Vを許容するI2CとHot Plug™ detect(ホットプラグ検出、HPD)I/Os、外部デバイス不要
  • S/PDFおよびI2Sをサポートするためのオーディオ・マスタークロックが不要

ADV7513
HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能
ADV7513-fbl ADV7513-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADV7612

ADV7612 and ADV7511 Evaluation Board

製品詳細

This is a board for evaluating the combination the ADV7612 HDMI receiver and the ADV7511 HDMI transmitter. It has dual HDMI inputs and HDMI output. There is a Blackfin BF524 on the board which is a controller and can be used for audio processing between input and output. The video and audio bus is jumper-able so any of the parts can be evaluated by themselves or with customer hardware in between. Evaluation software is available. Documentation on how to alter jumpers and Scripts are available that will make ADV7612 work like ADV7611 and ADV7511 work like ADV7513.

Customers wishing to order the EVAL-ADV7612-7511 or the EVAL-ADV7612-7511P must be HDMI adopters listed at HDMI.org. Customers wishing to order the EVAL-ADV7612-7511 must also be HDCP licensees.

EVAL-ADV7612
ADV7612 and ADV7511 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit
DE-10 Nano Kit
DE-10 Nano Kit Block Diagram
DE-10 Nano Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品