ADV3219

製造中

800 MHz、2:1 アナログ・マルチプレクサ、ゲイン = +1

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 優れたAC性能
    • −3dB帯域幅
      • 800MHz(200mVp-p)
      • 730MHz(2Vp-p)
    • スルー・レート:2800V/μs
  • 低消費電力:75mW、VS=±5V
  • 優れたビデオ性能
    • >100MHz以上で0.1dBゲインの平坦性
    • 微分ゲイン誤差0.02%/微分位相誤差0.02°(RL=150Ω)
  • ゲイン=+1
  • 低クロストーク:5MHzで-82dB、100MHzで-60dB
  • 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、出力バスの負荷にならずに複数デバイスの接続が可能
  • 8ピンLFCSPパッケージを採用
ADV3219
800 MHz、2:1 アナログ・マルチプレクサ、ゲイン = +1
ADV3219/ADV3220 Functional Block Diagram ADV3219/ADV3220 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADV3219

ADV3219 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADV3219/ADV3220
  • Single board with both 50 Ω and 75 Ω termination
  • ±5 V operation

製品詳細

The ADV3219 and ADV3220 are high speed, high slew rate, buffered, 2:1 analog multiplexers. They offer a −3 dB signal bandwidth greater than 800 MHz and channel switch times of less than 20 ns with 1% settling. With −60 dB of crosstalk and −82 dB isolation (at 100 MHz), the ADV3219 and ADV3220 are useful in many high speed applications. The differential gain of less than 0.02% and the differential phase of less than 0.02°, together with 0.1 dB flatness beyond 100 MHz while driving a 75 Ω back terminated load, make the ADV3219 and ADV3220 ideal for all types of signal switching.


The ADV3219/ADV3220 include an output buffer that can be placed into a high impedance state to allow multiple outputs to be connected together for cascading stages without the off channels loading the output bus. The ADV3219 has a gain of +1, and the ADV3220 has a gain of +2; both devices operate on ±5 V supplies while consuming less than 7.5 mA of idle current.


The ADV3219/ADV3220 are available in an 8-lead LFCSP package over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C. This user guide provides all of the supporting documentation for working with the ADV3219-EVALZ/ADV3220-EVALZ evaluation board. Additional information is available in the ADV3219/ADV3220 data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when working with the evaluation board.

EVAL-ADV3219
ADV3219 Evaluation Board
ADV3219-EVALZ_ADV3220-EVALZ

最新のディスカッション

最近表示した製品