Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

ADR435

製造中

電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ(0.1~10.0Hz):3.5µV p-p@2.5V出力
  • 外部コンデンサが不要
  • 低い温度係数
    • Aグレード:10ppm/°C(max)
    • Bグレード:3ppm/°C(max)
  • 負荷レギュレーション:15ppm/mA
  • ライン・レギュレーション:20ppm/V
  • 広い動作電圧範囲
    • ADR435: 7.0V~18V
  • 高出力ソース/シンク電流: 30 mA / −20 mA
  • 広い温度範囲: −40°C ~ +125°C
ADR435-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:-55°C~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/11602
ADR435
電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR430-431-433-434-435 Pin Configuration ADR430-431-433-434-435 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0240 Circuits from the Lab®

270V の同相除去を行う双方向絶縁型ハイサイド電流検出※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 最大±270VのDC電圧
  • デジタル制御のための絶縁型電源を作成
  • 1%未満の直線性誤差でモニタ
  • ガルバニック絶縁 保護用プロテクタ
CN0180 Circuits from the Lab®

工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 工業向け入力電圧レベル:最大+/- 10V
  • 18ビットSARコンバータに対するシングル・エンドから差動へのインターフェース
  • 低消費電力、合計22 mW以下
  • 単電源5Vレール
CN0261 Circuits from the Lab®

AC 性能を最適化した 18 ビット、250 kSPSデータ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18ビット、250kSPS PulSAR ADC
  • 低ノイズドライバ
  • 100dB 以上のSNR @ 1kHz Input
  • 118dB 以上のTHD @ 1kHz Input
Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements
CN0374 Circuits from the Lab®

RF-to-Bitsソリューションが6GHzまで 高精度の位相および振幅データを提供 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 6GHzまでの高精度な振幅および位相測定
  • 小型PCBフットプリント
CN0240
270V の同相除去を行う双方向絶縁型ハイサイド電流検出※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0180
工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0261
AC 性能を最適化した 18 ビット、250 kSPSデータ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0374
RF-to-Bitsソリューションが6GHzまで 高精度の位相および振幅データを提供 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements

最新のディスカッション

最近表示した製品