Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ(0.1Hz~10Hz)
    ADR420:1.75μV p-p
    ADR421:1.75μV p-p
    ADR423:2.0μV p-p
    ADR425:3.4μV p-p 
  • 小さい温度係数:3ppm / ℃ 
  • 長時間安定性:50ppm / 1000時間 
  • 負荷レギュレーション:70ppm / mA 
  • ライン・レギュレーション:35ppm / V
  • 低ヒステリシス:40ppm(typ) 
  • 広い動作範囲
    ADR420:4V~18V
    ADR421:4.5V~18V
    ADR423:5V~18V
    ADR425:7V~18V 
  • 静止電流:最大0.5mA 
  • 高出力電流:10mA 
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃

ADR421
リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR420/ADR421/ADR423/ADR425 Functional Block Diagram ADR420/ADR421/ADR423/ADR425 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 11

技術記事 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
リニア・レギュレータ 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7606

AD7606 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7606SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7606. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7607

AD7607 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7607SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7607. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7608

AD7608 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7608SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7608. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7606-4

AD7606-4 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7606-4SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7606-4. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7606-6

AD7606-6 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7606-6SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7606-6. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7606
AD7606 Evaluation Board
EVAL-AD7607
AD7607 Evaluation Board
EVAL-AD7608
AD7608 Evaluation Board
EVAL-AD7606-4
AD7606-4 Evaluation Board
EVAL-AD7606-6
AD7606-6 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0169 Circuits from the Lab®

How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC

機能と利点

  • True 16 bit programmable voltage output
  • INL and DNL both better than 1 LSB
  • Small footprint and low cost
CN0148 Circuits from the Lab®

Layout Considerations for an Expandable Multichannel Simultaneous Sampling Data Acquisition System (DAS) Based on the AD7606 16-Bit, 8-Channel DAS

機能と利点

  • Mutlichannel simultaneous sampling data acquisition system
  • Layout guidelines for 16 bit performance
CN0181 Circuits from the Lab®

Precision, 16-Bit, Voltage Level Setting with Less than 5 mW Total Power Dissipation

機能と利点

  • True 16 bit voltage output DAC w/buffer
  • Small footprint saves board space and lowers cost
  • Low power consumption
CN0150 Circuits from the Lab®

ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Software calibrated RF power measurement system
  • RMS, peak, and crest factor outputs
  • Functions from 1 MHz to 8 GHz
CN0079 Circuits from the Lab®

16 ビット電圧出力 DAC AD5542/AD5541、リファレンス ADR421、オートゼロ・オペアンプ AD8628 を使用した高精度 D/A 変換 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 高精度 D/Aコンバータ
  • オートゼロ・オペアンプで16ビットDAコンバータのデジタル・スイッチング・ノイズを低減
Figure 1. Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
CN0175 Circuits from the Lab®

A Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System with 84 dB SNR and Excellent Channel-to-Channel Matching

機能と利点

  • Multichannel simultaneous sampling data acquisition system
  • 14 bit SAR ADC with >80 dB dynamic range
  • Integrated protection, amplifiers, and filtering
CN0169
How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC
CN0148
Layout Considerations for an Expandable Multichannel Simultaneous Sampling Data Acquisition System (DAS) Based on the AD7606 16-Bit, 8-Channel DAS
CN0181
Precision, 16-Bit, Voltage Level Setting with Less than 5 mW Total Power Dissipation
CN0150
ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0079
16 ビット電圧出力 DAC AD5542/AD5541、リファレンス ADR421、オートゼロ・オペアンプ AD8628 を使用した高精度 D/A 変換 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0175
A Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System with 84 dB SNR and Excellent Channel-to-Channel Matching
Figure 1. Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)

最新のディスカッション

最近表示した製品