ADP2139

製造中

ステップダウンDC-DCコンバータ、800mA、3MHz、小型、放電用スイッチ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧:2.3V~5.5V
  • ピーク効率:95%
  • 3MHzの固定周波数動作
  • 標準的静止時電流:24μA(typ)
  • 極めて小型なサイズ
  • 6ピン、1mm × 1.5mmWLCSPパッケージ
  • 高速な負荷応答およびラインの過渡現象からの応答特性
  • 100%デューティ・サイクルの低ドロップ・モード
  • 内部同期型整流回路、補償とソフトスタート機能内蔵
  • 過電流保護とサーマル・シャットダウン保護機能
  • 超低シャットダウン電流:0.2μA(typ)
  • 強制PWM、自動PWM/PSMモード
ADP2139
ステップダウンDC-DCコンバータ、800mA、3MHz、小型、放電用スイッチ内蔵
ADP2138/ADP2139 Typical Applications Circuit ADP2138/ADP2139 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2139-0.8
  • ADP2139-1.0
  • ADP2139-1.2
  • ADP2139-1.5
  • ADP2139-1.8
  • ADP2139-2.5
  • ADP2139-2.8
  • ADP2139-3.0
  • ADP2139-3.3

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP2139

ADP2139評価用ボード

製品詳細

ADP2138およびADP2139は、高効率、低静止電流の同期型降圧DC/DCコンバータです。ADP2139はその他に、内部放電スイッチの機能があります。ソリューション全体でわずか3個の小型外付け部品で済みます。

MODEピンをハイに設定すると、この降圧レギュレータは強制PWMモードで動作し、軽負荷効率を犠牲にして、電源ノイズの影響を受けやすい負荷に対して低いピークtoピークのリップル電圧を提供します。MODEピンをローに設定すると、負荷電流のレベルに応じて自動的に動作モードを切り替え、効率を最大限に高めます。より高い出力負荷では、降圧レギュレータはPWMモードで動作します。負荷電流が予め決められた閾値を下回ると、レギュレータは電力節約モード(PSM)で動作し、軽負荷効率を向上させます。


3MHzのスイッチング周波数により、外付け部品のサイズが最小限に抑えられます。

EVAL-ADP2139
ADP2139評価用ボード
eval-image-unavailable

最新のディスカッション

最近表示した製品