ADP2118

製造中

ステップダウンDC-DCコンバータ、3A、1.2MHz/600kHz、高効率同期型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 連続出力電流:3A
  • 75mΩと40mΩのFETを内蔵
  • 出力精度:±1.5 %
  • 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.6V~入力電圧
  • 固定スイッチング周波数:600kHzまたは1.2MHz
  • 600kHzと1.4MHz間で同期可能
  • 選択可能な同期位相シフト0°または180°
  • 選択可能動作モード:PWMまたはPFM
  • 電流モードアーキテクチャ
  • 正確なイネーブル入力

ADP2118
ステップダウンDC-DCコンバータ、3A、1.2MHz/600kHz、高効率同期型
ADP2118 Typical Application Diagram ADP2118 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2118-1.0
  • ADP2118-1.2
  • ADP2118-1.5
  • ADP2118-1.8
  • ADP2118-2.5
  • ADP2118-3.3
  • ADP2118-ADJ

SIMPLISモデル 1

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP2118

ADP2118 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation (demo) board provides an easy way to evaluate the ADP2118 buck regulator. This data sheet describes how to quickly set up the board to begin collecting performance data.

EVAL-ADP2118
ADP2118 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品